Motore per applicazioni con petrolio e gas G3516 TA

Motori per compressione gas G3516 TA

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
1380 BHP
1029 bkW
Velocità nominale
1400 giri/min
1400 giri/min
Emissioni
Con AFRC fornito da Caterpillar e punto di impostazione O2 allo 0,4% fornito dal cliente
Con AFRC fornito da Caterpillar e punto di impostazione O2 allo 0,4% fornito dal cliente

Descrizione generale

Motore a gas G3516 TA

Caratteristiche tecniche di G3516 TA

Potenza nominale massima 1380 BHP 1029 bkW
Velocità nominale 1400 giri/min 1400 giri/min
Emissioni Con AFRC fornito da Caterpillar e punto di impostazione O2 allo 0,4% fornito dal cliente Con AFRC fornito da Caterpillar e punto di impostazione O2 allo 0,4% fornito dal cliente
Potenza nominale minima 660 BHP 492 bkW
Foro 6.7 pollici 137 mm
Corsa 6 pollici 152 mm
Cilindrata 69 in³ 4211 l
Lunghezza 143.8 pollici 3654 mm
Larghezza 77.7 pollici 1973 mm
Altezza 89.9 pollici 2281 mm
Peso - A secco 20352 lb 9232 kg

G3516 TA Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi medi con indicatore di manutenzione
  • Gocciolatoio

Sistema di raffreddamento

  • Raffreddamento dell'aria di aspirazione a due stadi: Primo stadio – JW + 1° stadio CA; Secondo stadio – OC + 2° stadio CA
  • Raffreddamento motore e termostati dell'intercooler
  • Pompa dell'acqua della camicia, azionata a ingranaggi, centrifuga, non autoadescante
  • Pompa dell'acqua del postrefrigeratore, azionata a ingranaggi, centrifuga, non autoadescante
  • Postrefrigeratore con nucleo in acciaio inox resistente alla corrosione

Sistema di scarico

  • Collettori di scarico raffreddati ad acqua
  • Scatola turbocompressore a secco
  • Gomito di scarico a secco

Volani e scatole

  • Volano, SAE N° 21
  • Alloggiamento del volano, SAE n. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione

  • 32 - 35 psig alimentazione gas al motore
  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Regolatore della pressione del gas
  • Valvola di arresto gas

Strumentazione

  • Product Link con radiotrasmissione tramite cellulare

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoi del basamento - Scambiatore di calore dell'olio a montaggio superiore
  • Filtro dell'olio simplex - RH
  • Coppa dell'olio superficiale
  • Valvola di prelievo dell'olio
  • Accumulatore dell'olio del turbocompressore

Sistema di supporto

  • Guide

Prese di forza

  • Smorzatore doppio e protezione
  • Alloggiamento anteriore, due lati
  • Azionamento accessori inferiore anteriore SX

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Cat
  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione

G3516 TA Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Adattatore a distanza di aspirazione dell'aria

Alternatore di carica

  • Alternatore CSA 24 V, 60 A

Sistema di raffreddamento

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Collegamenti di assemblaggio del giunto meccanico

Sistema di scarico

  • Raccordi flessibili
  • Gomiti
  • Flange

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile
  • Valvola di arresto gas

Strumentazione

  • Adattatore LAN
  • Pannello dell'interfaccia operatore
  • Involucro del pannello dell'interfaccia operatore
  • Cablaggio di prolunga per Product Link da 3, 15, 40, 90, 140 in
  • Cablaggio di interconnessione da 50, 100 in

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Scarico della coppa dell'olio
  • Pompa di prelubrificazione aria

Prese di forza

  • Smorzatore singolo e protezione
  • Portamozzo anteriore

Sistema di avviamento

  • Dispositivo di avviamento a 90 psi
  • Dispositivo di avviamento a 150 psi

Informazioni generali

  • Vernice speciale
  • Dispositivo di rotazione LH o RH
  • Valvole di sfogo a esplosione
  • Puleggia dell'albero motore

Scopri il confronto tra G3516 TA e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Motore per applicazioni con petrolio e gas G3516 TA

Motore per applicazioni con petrolio e gas G3516 TA