Motore per applicazioni con petrolio e gas G3516 LE

Motori per compressione gas G3516 NA

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
1340 BHP
1000 bkW
Velocità nominale
1400 giri/min
1400 giri/min
Emissioni
Solo per l'esportazione con post-trattamento fornito dal cliente, punto di impostazione O2 allo 0,5%
Solo per l'esportazione con post-trattamento fornito dal cliente, punto di impostazione O2 allo 0,5%

Descrizione generale

La gamma dei motori G3500 offre versatilità, tempi di attività e bassi costi di esercizio per l'operazione di compressione gas. Questi motori sono dotati della tecnologia ADEM A3 che offre i livelli più elevati di prestazioni e sicurezza, garantendo livelli di emissione bassi. Le applicazioni ideali per i motori G3500 includono le operazioni di iniezione di gas (gas lift), raccolta gas e compressione di gas alla testa del pozzo. Motore a gas Cat G3516. Valori nominali: 492-1.000 bkW (660-1.340 bhp) a 1.200-1.400 giri/min in conformità alle norme NSPS, con la possibilità di controllo del rapporto aria-combustibile e post-trattamento forniti dal cliente.

Caratteristiche tecniche di G3516 NA

Potenza nominale massima 1340 BHP 1000 bkW
Velocità nominale 1400 giri/min 1400 giri/min
Emissioni Solo per l'esportazione con post-trattamento fornito dal cliente, punto di impostazione O2 allo 0,5% Solo per l'esportazione con post-trattamento fornito dal cliente, punto di impostazione O2 allo 0,5%
Potenza nominale minima 660 BHP 492 bkW
Cilindrata 4210 in³ 69 l

G3516 NA Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria - Per impieghi normali con indicatore di manutenzione

Sistema di controllo

  • ECU A3
  • Controllo del rapporto aria-combustibile

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e alloggiamento
  • Pompa dell'acqua della camicia
  • Pompa dell'acqua del postrefrigeratore
  • Massa radiante del postrefrigeratore per atmosfera salina
  • Termostati del postrefrigeratore e alloggiamento

Sistema di scarico

  • Collettori di scarico raffreddati ad acqua

Volani e relativi alloggiamenti

  • Volano SAE n. 00
  • Alloggiamento del volano SAE n. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Regolatore della pressione del gas
  • Carburatore del gas naturale

Sistema di accensione

  • ECU A3

Strumentazione

  • Pannello Advisor PL1000

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento - montaggio superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio - DX
  • Filtro di bypass dell'olio
  • Coppa dell'olio - Superficiale
  • Valvola di prelievo dell'olio
  • Accumulatore dell'olio del turbocompressore

Sistema di supporto

  • Guide, supporto motore - 254 mm (10 in)

Sistema di protezione

  • Sistema di interruzione elettronico
  • Valvola di arresto gas

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Cat
  • Smorzatore di vibrazioni e protezione - Doppia 484 mm (23 in)

G3516 NA Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Adattatori a distanza di aspirazione dell'aria
  • Prefiltro

Sistema di carica

  • Caricabatterie
  • Alternatori di carica

Sistema di raffreddamento

  • Massa radiante del postrefrigeratore
  • valvola termostatica
  • Interruttore di regolazione della temperatura
  • Collegamenti
  • Serbatoio di espansione e di recupero
  • Indicatore interruttore livello dell'acqua

Sistema di scarico

  • Raccordi flessibili
  • Gomiti
  • Flangia
  • Flangia ed espansori di scarico
  • Coperchio parapioggia
  • Silenziatori

Impianto di alimentazione

  • Conversioni del gas a bassa pressione
  • Valvola per gas propano e kit getti
  • Filtro del combustibile

Strumentazione

  • Moduli di comunicazione PL1000

Sistema di lubrificazione

  • Accessori coppa dell'olio e rimozione del filtro di bypass dell'olio
  • Pompa di estrazione
  • Pompa di prelubrificazione aria
  • Pompa di prelubrificazione manuale
  • Olio lubrificante

Sistema di supporto

  • Guide
  • Isolanti antivibrazioni

Prese di forza

  • Comandi accessori anteriori
  • Alberi di trasmissione ausiliari e pulegge
  • Portamozzo anteriore
  • Pulegge

Sistema di protezione

  • Valvole di sfogo contro le esplosioni, cablaggio di interconnessione scatola di controllo stato

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento ad aria
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Silenziatore aria
  • Comandi di avviamento elettrico pneumatico
  • Motorini di avviamento elettrici - Doppi da 24 V
  • Ausili all'avviamento
  • Kit di batterie (24 Volt a secco), cavi e rack

Informazioni generali

  • Peso inerziale del volano
  • Rimozione protezione
  • Gruppo di rotazione del motore
  • Pistoni 8:1 Premium
  • Testate Premium

Scopri il confronto tra G3516 NA e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Motore per applicazioni con petrolio e gas G3516 LE

Motore per applicazioni con petrolio e gas G3516 LE