Gruppo elettrogeno diesel 3516B con miscelazione dinamica dei gas Gruppi elettrogeni per terraferma

Gruppi elettrogeni per terraferma 3516B con miscelazione dinamica dei gas

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
1.600 ekW (2.000 kVA)
1.600 ekW (2.000 kVA)
Potenza nominale minima
1.600 ekW (2.000 kVA)
1.600 ekW (2.000 kVA)
Combustibile
CNG, GNL, gas dei giacimenti, gas naturale con diesel
CNG, GNL, gas dei giacimenti, gas naturale con diesel

Descrizione generale

La produzione di petrolio e gas è un'attività complessa che richiede attrezzature speciali per la generazione di potenza. I gruppi elettrogeni Cat 3500 con miscelazione dinamica dei gas garantiscono i minimi costi di esercizio e gestione attraverso la sostituzione del diesel con gas a basso costo. Sono stati progettati appositamente per i giacimenti petroliferi e uniscono decenni di esperienza nel settore dei motori diesel e motori a gas con le più recenti novità elettroniche per garantire massime prestazioni, un funzionamento ottimale a doppia alimentazione, basse emissioni e un'interfaccia operatore semplificata. I gruppi elettrogeni sono supportati dalla rete mondiale di dealer Cat, sempre pronti a fornire assistenza con interventi tecnici, manutenzione, ricambi e garanzia. Gruppo elettrogeno diesel 3516B con kit di miscelazione dinamica dei gas. Valori nominali: 1.600 ekW (2.000 kVA) a 50 Hz (1.500 giri/min).

Caratteristiche tecniche di 3516B con miscelazione dinamica dei gas

Potenza nominale massima 1.600 ekW (2.000 kVA) 1.600 ekW (2.000 kVA)
Potenza nominale minima 1.600 ekW (2.000 kVA) 1.600 ekW (2.000 kVA)
Strategia delle emissioni/del combustibile Non certificato Non certificato
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
Tipo di collettore Asciutto Asciutto
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 7.48 pollici 190 mm
Cilindrata 4211 in³ 69 l
Protezione e controllo del motore ADEM A4 ADEM A4
Controllo del gruppo elettrogeno EMCP 4,4 EMCP 4,4
Generatore SR4B SR4B
Impianto di alimentazione EUI EUI
Frequenza - Velocità 50 Hz (1.500 giri/min) 50 Hz (1.500 giri/min)
Combustibile CNG, GNL, gas dei giacimenti, gas naturale con diesel CNG, GNL, gas dei giacimenti, gas naturale con diesel
Sistema di lubrificazione - rifornimento 107 gal (US) 405 l
Sistema di raffreddamento - Motore 62 gal (US) 233 l
Lunghezza 260.6 pollici 6619 mm
Larghezza 94.4 pollici 2397 mm
Altezza 99.5 pollici 2528 mm
Peso 41888 lb 19000 kg

3516B con miscelazione dinamica dei gas Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Massa radiante del postrefrigeratore - rivestimento resistente alla corrosione
  • Filtro dell'aria - per impieghi normali con filtro per la fuliggine
  • Indicatori di manutenzione
  • Parafiamma

Sistema di controllo

  • ECU ADEM A4
  • ISM (modulo sensori integrato) per sensori di feedback combustione
  • Sensori di temperatura gas di scarico

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore raffreddato - impieghi terrestri
  • Uscita controllata da termostato e alloggiamento
  • Pompa dell'acqua della camicia - a ingranaggi
  • Doppia uscita
  • Pompa di raffreddamento postrefrigeratore (SCAC) - centrifuga a ingranaggi

Impianto di alimentazione diesel

  • Filtro del combustibile
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Tubazioni del combustibile flessibili
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Iniettori unitari a controllo elettronico

Sistema di scarico

  • Raccordo flessibile di scarico, adattatore e flange
  • Doppi turbocompressori con cuscinetti raffreddati ad acqua

Volano e rispettivo alloggiamento

  • SAE n. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione con combustibile gassoso

  • Regolatore di bassa pressione
  • Valvola di controllo del combustibile ad azionamento elettronico
  • Riscaldatore combustibile gassoso
  • Valvola di arresto gas a controllo elettronico
  • Ugelli di induzione gas
  • Componenti elettronici gas certificati CSA

Strumentazione

  • Indicatori analogici
  • Quadro di comando EMCP 4.4

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio
  • Coppa dell'olio superficiale
  • Valvola di scarico della coppa dell'olio

Sistema di supporto

  • Base per giacimento petrolifero
  • Telaio base interno della piattaforma a terra per impieghi gravosi - supporto a tre punti per la base per giacimento petrolifero

Prese di forza

  • Comando accessorio

Sistema di protezione

  • Il sistema di monitoraggio ECU ADEM A4 fornisce strategie di protezione del motore per proteggerlo dalle condizioni di esercizio avverse. I parametri selezionati sono programmabili dal cliente.

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento ad aria
  • Silenziatore aria

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Cat
  • Smorzatore di vibrazioni e protezione
  • Occhielli di sollevamento
  • Disposizioni per sollevamento e traino con cavo

3516B con miscelazione dinamica dei gas Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria per impieghi gravosi e prefiltri
  • Adattatori a distanza di aspirazione dell'aria

Sistema di carica

  • Caricabatteria
  • Alternatore di carica

Sistema di controllo

  • Modulo di ripartizione del carico
  • Regolatore digitale di tensione Cat
  • Conversione del regolatore
  • Regolatore di ripartizione del carico 2301A

Sistemi di raffreddamento

  • Masse radianti piegate di colore nero extra lucide e masse radianti tradizionali
  • Conversioni del regolatore del liquido di raffreddamento
  • Protezione della cinghia, protezione del radiatore
  • Ventola - montata sul motore
  • Comando della ventola e puleggia della ventola
  • Montaggio del radiatore
  • Indicatore interruttore livello dell'acqua
  • Sensori di livello liquido di raffreddamento

Sistema di scarico

  • Gomiti
  • Silenziatori
  • Flangia ed espansori di scarico

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario
  • Refrigeratore combustibile

Generatore

  • Doppio cuscinetto, ad accoppiamento chiuso per giacimenti petroliferi

Accessori del generatore

  • Filtro dell'aria
  • Scatola di estensione a bassa tensione
  • Trasformatore potenziale
  • Controllo della tensione manuale
  • Trasformatore statismo corrente
  • Scatola di accesso ai cavi
  • Rilevatori della temperatura dei cuscinetti

Strumentazione

  • Avvisatore programmabile dal cliente
  • Indicatori e quadri strumenti
  • Interruttori, relè e sezionatori

Sistema di lubrificazione

  • Eliminazione dei vapori
  • Accessori filtro dell'olio, coppa dell'olio
  • Pompe di estrazione

Sistema di supporto

  • Base esterna con supporto a tre punti per giacimenti petroliferi

Prese di forza

  • Portamozzo anteriore
  • Pulegge

Sistema di protezione

  • Valvola di sfogo contro le esplosioni, arresti
  • Interruttori e contatti/relè
  • Sensori, monitor pressione dell'olio

Sistema di avviamento

  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Ausili all'avviamento

Informazioni generali

  • Kit di attrezzi
  • Filo di collegamento dati Cat

Scopri il confronto tra 3516B con miscelazione dinamica dei gas e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno diesel 3516B con miscelazione dinamica dei gas Gruppi elettrogeni per terraferma

Gruppo elettrogeno diesel 3516B con miscelazione dinamica dei gas Gruppi elettrogeni per terraferma