Motore per applicazioni con petrolio e gas G3520B LE

Motori per compressione gas G3520J

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
1725 BHP
1286 bkW
Velocità nominale
1400 giri/min
1400 giri/min
Emissioni
Emissioni U.S. EPA NSPS per motori ad accensione comandata stazionari per 2010
Emissioni U.S. EPA NSPS per motori ad accensione comandata stazionari per 2010

Descrizione generale

La gamma di motori G3520J offre versatilità, tempi di attività e bassi costi di esercizio per attività di compressione gas. Questi motori garantiscono il livello di emissioni più basso del settore senza sacrificare le prestazioni. Le applicazioni ideali per i motori G3520J comprendono raccolta principale, raccolta centrale e impianti per il trattamento del gas.

Caratteristiche tecniche di G3520J

Potenza nominale massima 1725 BHP 1286 bkW
Velocità nominale 1400 giri/min 1400 giri/min
Emissioni Emissioni U.S. EPA NSPS per motori ad accensione comandata stazionari per 2010 Emissioni U.S. EPA NSPS per motori ad accensione comandata stazionari per 2010
Potenza nominale minima 1680 BHP 1253 bkW
Cilindrata 5263 in³ 86 l
Lunghezza 162 pollici 4113 mm
Aspirazione Con turbocompressore-postrefrigerato a due fasi Con turbocompressore-postrefrigerato a due fasi
Larghezza 74 pollici 1883 mm
Altezza 93 pollici 2361 mm
Peso - A secco 23776 lb 10785 kg
Denti del volano 183 183
Intervallo di sostituzione dell'olio 2.000 ore 2.000 ore
Foro 6.7 pollici 170 mm
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Corsa 7.5 pollici 190 mm
Combustione Combustione magra Combustione magra
Sistema di lubrificazione - rifornimento 143 gal (US) 541 l
Regolatore di velocità e protezione Elettronico (ADEM™ A3) Elettronico (ADEM™ A3)

G3520J Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a flusso assiale
  • Elemento singolo a scatola con indicatore di manutenzione

Sistema di raffreddamento

  • Raffreddamento dell'aria di aspirazione a due stadi: Primo stadio – JW + OC + 1° stadio CA / Secondo stadio – 2° stadio CA
  • Raffreddamento motore e termostati dell'intercooler

Sistema di scarico

  • Gomiti e collettori di scarico raffreddati ad acqua
  • Alloggiamenti turbocompressore a secco
  • Gomito di scarico raffreddato ad acqua

Volani e relativi alloggiamenti

  • Volano SAE n. 21
  • Alloggiamento del volano SAE n. 00
  • SAE Rotazione antioraria

Impianto di alimentazione

  • Alimentazione gas a 7-40 psig
  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Regolatore della pressione del gas
  • Valvola di arresto gas

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento - montaggio superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Coppa dell'olio profonda
  • Valvola di prelievo dell'olio
  • Accumulatore dell'olio del turbocompressore

G3520J Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Adattatori di aspirazione dell'aria rotondi
  • Gocciolatoio

Sistema di carica

  • Alternatore CSA (24 V, 65 A)

Sistema di raffreddamento

  • Collegamento flangia-tubo flessibile di ingresso acqua della camicia

Sistema di scarico

  • Raccordi flessibili
  • Flange saldate
  • Gomito

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile

Strumentazione

  • Cablaggio di interconnessione
  • Pannello di controllo motore HMI da 8 pollici

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Filtro di bypass dell'olio
  • Pompa di prelubrificazione aria
  • Scarico della coppa dell'olio

Scopri il confronto tra G3520J e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Motore per applicazioni con petrolio e gas G3520B LE

Motore per applicazioni con petrolio e gas G3520B LE