CN1566

Motori elettrici per compressione gas Motore elettrico CN1566

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Tensione/Frequenza
4000V & 4160V ± 10%/60 Hz
4000V & 4160V ± 10%/60 Hz
Tipo di protezione EX
Classe 1 Divisione 2 Gruppo A,B,C,D T3 (NEC o CEC)
Classe 1 Divisione 2 Gruppo A,B,C,D T3 (NEC o CEC)
Designazione del montaggio
F1 o F2
F1 o F2

Descrizione generale

Ottieni la potenza necessaria per le applicazioni di compressione gas più impegnative. Ogni motore elettrico Cat® viene testato in ogni fase della produzione per certificarne le prestazioni sotto carico e in conformità ai requisiti del processo. L'elevata efficienza operativa e i bassi costi di esercizio si accompagnano a bassi livelli di rumorosità e assenza di emissioni. I motori elettrici Cat per compressione gas possono contare sul supporto dalla rete internazionale di dealer Cat sempre disponibili a offrire assistenza tecnica, servizi, ricambi e programmi di garanzia.

Caratteristiche tecniche di Motore elettrico CN1566

Tensione/Frequenza 4000V & 4160V ± 10%/60 Hz 4000V & 4160V ± 10%/60 Hz
Tipo di protezione EX Classe 1 Divisione 2 Gruppo A,B,C,D T3 (NEC o CEC) Classe 1 Divisione 2 Gruppo A,B,C,D T3 (NEC o CEC)
Designazione del montaggio F1 o F2 F1 o F2
poli 6 poli 6 poli
Tipo di motore elettrico Motore a induzione a gabbia di scoiattolo Motore a induzione a gabbia di scoiattolo
Velocità a pieno carico 1189 r/min 1189 r/min
Albero 5.1 pollici 130 mm
Standard NEMA MG1 NEMA MG1
Collegamento dell'avvolgimento dello statore Stella Stella
Coppia rotore bloccata 60% 60%
Nessuna corrente di carico 67 Amp 67 Amp
Amp rotore bloccato 500% Code E 500% Code E
SF 1.15 SF (1 VFD) 1.15 SF (1 VFD)
Tipo di cofanatura/Metodo di raffreddamento WP-II WP-II
Impiego Continua Continua
Aumento della temperatura Classe B a carico valore nominale Classe B a carico valore nominale
Temperatura ambiente massima 104 °F 40 °C
Altitudine massima - Prima della riduzione 3000 ft 1000 m
Coppia nominale 6625 lb/ft 8982 N·m
Corrente a pieno carico 202 Amp 202 Amp
Isolamento Classe F Classe F

Motore elettrico CN1566 Attrezzatura standard

Cuscinetti

  • RTD con cuscinetto per monitoraggio della temperatura
  • Cuscinetti isolati non lato guida per ridurre le correnti del cuscinetto
  • Anti-attrito su 1500 hp (facoltativo)

Rotori

  • Progettato per vibrazione minima
  • Bilanciamento dinamico a massima velocità di funzionamento
  • Gabbie di scoiattolo in rame fabbricate
  • Sovradimensionato, forgiato, albero senza chiave
  • Albero AISI 4140/DIN42CrMo4

Statori

  • Condotti d'aria radiali garantiscono raffreddamento uniforme ed efficiente
  • Pressione a vuoto impregnata con resina epossidica formulata in modo speciale
  • 2X RTDS per Fase
  • Riscaldatore ambiente
  • Il nucleo dello statore, saldato e lavorato, mantiene la sua rigidità per tutta la durata del motore per garantire un sistema di isolamento a tenuta e omogeneo che si traduce in un'elevata rigidità dielettrica, un eccellente trasferimento di calore e l'eliminazione di pericolose scariche parziali interne.

Scopri il confronto tra Motore elettrico CN1566 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

CN1566

CN1566

360 View