Motori per applicazioni con petrolio e gas G3406 (TA) Motori per compressione gas

Motori per compressione gas G3406

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
325 BHP
242 bkW
Velocità nominale
1800 giri/min
1800 giri/min
Emissioni
Valori nominali emissioni O2 al 2%: solo per l'esportazione
Valori nominali emissioni O2 al 2%: solo per l'esportazione

Descrizione generale

Resistente e duraturo, basato sulla piattaforma standard del settore G3400 offre tempi di utilizzo elevati e bassi costi di esercizio. I motori G3406 sono in grado di soddisfare le esigenze di compressione continua di gas più impegnative praticamente senza tempi di fermo imprevisti. Le applicazioni ideali per i motori G3406 includono le operazioni di iniezione di gas (gas lift), raccolta gas e compressione di gas alla testa del pozzo. Motore a gas Cat G3406. Valori nominali: 160-242 bkW (215-325 bhp) a 1.800 giri/min in conformità alle norme NSPS, con la possibilità di controllo del rapporto aria-combustibile e post-trattamento forniti dal cliente o disponibili per le aree non regolamentate.

Caratteristiche tecniche di G3406

Potenza nominale massima 325 BHP 242 bkW
Velocità nominale 1800 giri/min 1800 giri/min
Emissioni Valori nominali emissioni O2 al 2%: solo per l'esportazione Valori nominali emissioni O2 al 2%: solo per l'esportazione
Potenza nominale minima 215 BHP 160 bkW
Rapporto di compressione 9.4:1 9.4:1
Aspirazione Ad aspirazione naturale o con turbocompressore, con postrefrigeratore Ad aspirazione naturale o con turbocompressore, con postrefrigeratore
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Volano e rispettivo alloggiamento SAE n. 1 SAE n. 1
Denti del volano 113 113
Lunghezza 76 pollici 1934 mm
Cilindrata 893 in³ 14.6 l
Intervallo di sostituzione dell'olio 750 ore 750 ore
Larghezza 50 pollici 1270 mm
Accensione, protezione Altronic III Altronic III
Corsa 6 pollici 152.4 mm
Foro 5.4 pollici 137 mm
Altezza 56 pollici 1433 mm
Peso - A secco 3000 lb 1362 kg
Sistema di raffreddamento 10 gal (US) 37.9 l
Sistema di lubrificazione - rifornimento 20 gal (US) 75.7 l

G3406 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria - impieghi gravosi
  • Coperchio parapioggia del filtro dell'aria
  • Indicatore di manutenzione

Sistema di controllo

  • Regolatore - Woodward PSG meccanico
  • Bloccaggio del regolatore - comando positivo

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e alloggiamento
  • Pompa dell'acqua della camicia
  • Pompa dell'acqua del postrefrigeratore
  • Massa radiante del postrefrigeratore

Sistema di scarico

  • Collettori di scarico raffreddati ad acqua
  • Gomito di scarico a secco

Volano e relativo alloggiamento

  • Volano SAE n. 1
  • Alloggiamento del volano SAE n. 1
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Regolatore della pressione del gas
  • Carburatore del gas naturale

Sistema di accensione

  • Sistema di accensione Altronic III

Strumentazione

  • Contaore

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento - montaggio superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio - DX
  • Serbatoio dell'olio ausiliario
  • Coppa dell'olio — coppa piena
  • Rifornimento dell'olio all'interno del coperchio, astina di livello - DX

Sistema di supporto

  • Supporti del motore

Sistema di protezione

  • Dispositivi di interruzione

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Cat
  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e pulegge di trasmissione
  • Occhielli di sollevamento

G3406 Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Prefiltro

Sistema di carica

  • Caricabatterie
  • Alternatori di carica
  • Alternatori di carica per impiego con dispositivi di interruzione forniti dal cliente
  • Indicatore dell'amperometro
  • Indicatore e cablaggio dell'amperometro
  • Supporto comandi

Sistema di controllo

  • Regolatore PSG Woodward

Sistema di raffreddamento

  • Radiatori
  • Ventola senza emissione di scintille
  • Ventole soffianti per radiatori forniti dal cliente
  • Comandi della ventola per radiatori forniti dal cliente
  • Conversione ATAAC
  • Postrefrigeratore
  • Serbatoio di espansione
  • Scambiatori di calore

Sistema di scarico

  • Raccordi flessibili
  • Gomito
  • Flangia
  • Tubo
  • Coperchio parapioggia
  • Silenziatore

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile
  • Valvola e kit ugelli per gas naturale

Sistema di accensione

  • Accensione CSA protetta
  • Cablaggio

Strumentazione

  • Indicatori e quadri strumenti

Sistema di lubrificazione

  • Rimozione del serbatoio dell'olio ausiliario
  • Olio lubrificante

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni

Prese di forza

  • Pulegge di trasmissione ausiliarie
  • Frizione chiusa e supporto della frizione
  • Portamozzo anteriore e portamozzo del volano

Sistema di protezione

  • Valvole per gas

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento ad aria
  • Comando elettrico aria di avviamento
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Silenziatore aria
  • Motorino di avviamento elettrico - singolo a 12 e 24 V
  • Ausili all'avviamento
  • Kit di batterie, cavi e rack

Informazioni generali

  • Protezione dello smorzatore

Scopri il confronto tra G3406 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Motori per applicazioni con petrolio e gas G3406 (TA) Motori per compressione gas

Motori per applicazioni con petrolio e gas G3406 (TA) Motori per compressione gas