Motore per compressione gas G3306B NA

Motori per compressione gas G3306B

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
211 BHP
157 bkW
Velocità nominale
1800 giri/min
1800 giri/min
Emissioni
Con AFRC e post-trattamento fornito da Caterpillar o dal cliente, 0,1 e 0,5 g/bhp-hr di ossido di azoto
Con AFRC e post-trattamento fornito da Caterpillar o dal cliente, 0,1 e 0,5 g/bhp-hr di ossido di azoto

Descrizione generale

Resistente e duraturo, basato sulla piattaforma standard del settore G3300 e dotato di una tecnologia che offre prestazioni e tempi di utilizzo elevati e bassi costi di esercizio. I motori G3306B sono in grado di soddisfare le esigenze di compressione continua di gas più impegnative praticamente senza tempi di fermo imprevisti. Le applicazioni ideali per i motori G3306B includono le operazioni di iniezione di gas (gas lift), raccolta gas e compressione di gas alla testa del pozzo. Motore a gas Cat G3306B. Valori nominali: Caterpillar offre una potenza di 108-157 bkW (145-211 bhp) a 1800 giri/min conforme alle norme NSPS, con la possibilità di controllo del rapporto aria-combustibile e post-trattamento forniti dal cliente.

Caratteristiche tecniche di G3306B

Potenza nominale massima 211 BHP 157 bkW
Velocità nominale 1800 giri/min 1800 giri/min
Emissioni Con AFRC e post-trattamento fornito da Caterpillar o dal cliente, 0,1 e 0,5 g/bhp-hr di ossido di azoto Con AFRC e post-trattamento fornito da Caterpillar o dal cliente, 0,1 e 0,5 g/bhp-hr di ossido di azoto
Potenza nominale minima 145 BHP 108 bkW
Rapporto di compressione 10.5:1 10.5:1
Aspirazione Ad aspirazione naturale o con turbocompressore, con postrefrigeratore Ad aspirazione naturale o con turbocompressore, con postrefrigeratore
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Volano e rispettivo alloggiamento SAE n. 1 SAE n. 1
Denti del volano 156 156
Lunghezza 60 pollici 1539 mm
Cilindrata 638 in³ 10.5 l
Intervallo di sostituzione dell'olio 750 ore 750 ore
Larghezza 38 pollici 978 mm
Accensione, protezione ADEM A4 ADEM A4
Controllo del rapporto aria/combustibile ADEM A4 ADEM A4
Corsa 6 pollici 152 mm
Foro 4.8 pollici 122.92 mm
Altezza 50 pollici 1261 mm
Peso - A secco 2090 lb 948 kg
Sistema di raffreddamento 5.25 gal (US) 20 l
Sistema di lubrificazione - rifornimento 11.9 gal (US) 44.5 l

G3306B Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria — per impieghi medi, a secco
  • Coperchio parapioggia del filtro dell'aria (spedito separatamente)
  • Indicatore di manutenzione

Sistema di controllo

  • ADEM A4

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e scatola - temperatura di apertura completa 97 °C (207 °F)
  • Pompa dell'acqua della camicia, azionata a ingranaggi, centrifuga, non autoadescante

Sistema di scarico

  • Collettori di scarico - raffreddati ad acqua
  • Gomito di scarico - A secco
  • 102 mm (4")
  • Catalizzatore a tre vie – a richiesta con impostazione a 1,0 g di NOx e 0,5 g di NOx

Volani e relativi alloggiamenti

  • Volano, SAE N° 1
  • Alloggiamento del volano, SAE n. 1
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Controllo del rapporto aria/combustibile
  • Regolatore della pressione del gas
  • Richiede un'erogazione di gas di 10,3-34,5 kPa (1,5-5 psi)
  • Carburatore del gas naturale

Sistema di accensione

  • Accensione ADEM A4

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento, montaggio superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio
  • Coppa dell'olio, coppa piena
  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio

Sistema di protezione

  • I seguenti parametri comprendono allarme e arresto

G3306B Attrezzatura a richiesta

Alternatore di carica

  • Alternatore da 24 V, 35 A
  • Alternatore CSA da 24 V, 35 A*

Sistema di raffreddamento

  • Radiatori
  • Adattatore di ingresso della pompa dell'acqua della camicia

Sistema di scarico

  • Raccordo di scarico flessibile — flangia ANSI
  • Gomito di scarico
  • Flangia di scarico — flangia ANSI

Protezioni

  • Protezione ventola
  • Protezione dello smorzatore

Sistema di accensione

  • Sistema elettronico e di accensione certificato CSA

Strumentazione

  • Pannello dell'interfaccia operatore
  • Involucro del pannello dell'interfaccia operatore
  • Cablaggio di interconnessione da 15, 20 e 50 in

Sistema di avviamento

  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Silenziatore dell'avviamento pneumatico
  • Dispositivo di avviamento a palette
  • Dispositivo di avviamento elettrico
  • Dispositivo di avviamento della turbina

Scopri il confronto tra G3306B e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Motore per compressione gas G3306B NA

Motore per compressione gas G3306B NA

360 View