C15 ACERT Tier 4i

Gruppi elettrogeni per terraferma C15 ACERT Tier 4i

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
450 ekW (562 kVA)
450 ekW (562 kVA)
Potenza nominale minima
450 ekW (562 kVA)
450 ekW (562 kVA)
Combustibile
Diesel
Diesel

Descrizione generale

La produzione di petrolio e gas è un'attività complessa che richiede attrezzature progettate appositamente per i giacimenti petroliferi. I gruppi elettrogeni diesel Cat serie C per giacimenti petroliferi offrono un design robusto in grado di sopportare le dure condizioni dei giacimenti petroliferi. Decenni di esperienza nella produzione di motori abbinati alle più recenti innovazioni elettroniche offrono le più alte prestazioni, un funzionamento sicuro, basse emissioni e un'interfaccia operatore semplificata. I gruppi elettrogeni Cat sono supportati dalla rete mondiale di dealer Cat pronti a offrire assistenza tecnica, servizi, ricambi e garanzie. Gruppo elettrogeno diesel per giacimenti petroliferi C15 ACERT Valori nominali: 450 ekW (562 kVA) a 60 Hz (1.800 giri/min) è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Interim.

Caratteristiche tecniche di C15 ACERT Tier 4i

Potenza nominale massima 450 ekW (562 kVA) 450 ekW (562 kVA)
Potenza nominale minima 450 ekW (562 kVA) 450 ekW (562 kVA)
Strategia delle emissioni/del combustibile U.S. EPA Tier 4 Interim U.S. EPA Tier 4 Interim
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
Tipo di collettore Asciutto Asciutto
Foro 5.4 pollici 137.2 mm
Corsa 6.75 pollici 171.4 mm
Cilindrata 927 in³ 15.2 l
Protezione e controllo del motore ADEM A4 ADEM A4
Controllo del gruppo elettrogeno EMCP 4.2 EMCP 4.2
Generatore SR4B SR4B
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Frequenza - Velocità 60 Hz (1.800 giri/min) 60 Hz (1.800 giri/min)
Combustibile Diesel Diesel
Lunghezza 138 pollici 3505 mm
Larghezza 60 pollici 1524 mm
Altezza 83 pollici 2108 mm
Peso 10420 lb 4726 kg

C15 ACERT Tier 4i Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento per impieghi gravosi
  • Indicatore di manutenzione

Sistema di raffreddamento

  • Gruppo radiatore montato (50 °C)
  • Masse radianti affiancate
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola in corrispondenza del bordo della base
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Cat
  • Serbatoi superiore e inferiore in metallo

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario
  • Filtro del combustibile secondario
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Pompa di mandata del combustibile

Generatore

  • SR4B senza spazzole, cuscinetto singolo, autoeccitato
  • Isolamento di classe H
  • Avvolgimento casuale
  • Protezione IP23
  • Cat DVR
  • Protezione per l'uso in zone costiere

Comandi

  • ECU ADEM A4
  • Quadro di comando EMCP 4.2
  • Pulsante di arresto di emergenza

Sistema di lubrificazione

  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio ad alta efficienza
  • Valvole di scarico dell'olio
  • Eliminazione dei vapori
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione

Sistema di supporto

  • Base in acciaio saldato per impieghi gravosi in giacimenti petroliferi (scorrevole)
  • Supporti antivibrazione
  • Base saldata progettata per garantire una maggiore durata (struttura con profilato a C)

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento a 24 V
  • Alternatore di carica 45 A

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori (nero lucido)
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 1
  • Occhielli di sollevamento motore

C15 ACERT Tier 4i Attrezzatura a richiesta

Sistema di scarico

  • Silenziatori con parascintille (25 dBA e 35 dBA)
  • Protezioni del collettore e del turbocompressore
  • Espansore

Generatore

  • Eccitazione del magnete permanente
  • Interruttore di circuito da 800 A
  • Comandi riscaldatore ambiente

Sistema di avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua della camicia con valvole di arresto
  • Sezionatore della batteria
  • Rack batterie con batterie per impieghi gravosi

Sistema di protezione

  • Arresto dell'aria - tipo a ghigliottina

Scopri il confronto tra C15 ACERT Tier 4i e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

C15 ACERT Tier 4i

C15 ACERT Tier 4i