Motore per compressione gas G3412 Motori per compressione gas

Motori per compressione gas G3412

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
600 BHP
447 bkW
Velocità nominale
1800 giri/min
1800 giri/min
Emissioni
Valori nominali emissioni O2 al 2%: solo per l'esportazione
Valori nominali emissioni O2 al 2%: solo per l'esportazione

Descrizione generale

Resistente e duraturo, basato sulla piattaforma standard del settore G3400 offre tempi di utilizzo elevati e bassi costi di esercizio. I motori G3412 sono in grado di soddisfare le esigenze di compressione continua di gas più impegnative praticamente senza tempi di fermo imprevisti. Le applicazioni ideali per i motori G3412 includono le operazioni di iniezione di gas (gas lift), raccolta gas e compressione di gas alla testa del pozzo. Motore a gas Cat G3412. Valori nominali: 448 bkW (600 bhp) a 1.800 giri/min disponibili per aree non regolamentate.

Caratteristiche tecniche di G3412

Potenza nominale massima 600 BHP 447 bkW
Velocità nominale 1800 giri/min 1800 giri/min
Emissioni Valori nominali emissioni O2 al 2%: solo per l'esportazione Valori nominali emissioni O2 al 2%: solo per l'esportazione
Potenza nominale minima 600 BHP 448 bkW
Cilindrata 1649 in³ 27 l
Rapporto di compressione 9.7:1 9.7:1
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Volano e rispettivo alloggiamento SAE n. 0 SAE n. 0
Denti del volano 136 136
Peso - A secco 4720 lb 2141 kg
Intervallo di sostituzione dell'olio 750 ore 750 ore
Accensione, protezione Altronic III Altronic III
Corsa 6 pollici 152 mm
Foro 5.4 pollici 137 mm
Sistema di raffreddamento 20 gal (US) 75.7 l
Sistema di lubrificazione - rifornimento 45 gal (US) 170.3 l

G3412 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria - Elemento singolo con indicatore di manutenzione

Sistema di controllo

  • Regolatore - Woodward PSG meccanico
  • Comando del regolatore - Bloccaggio positivo

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e alloggiamento
  • Pompa dell'acqua della camicia
  • Pompa dell'acqua del postrefrigeratore
  • Massa radiante del postrefrigeratore

Sistema di scarico

  • Collettori di scarico raffreddati ad acqua
  • Gomito di scarico a secco

Volano e relativo alloggiamento

  • Volano SAE n. 0
  • Alloggiamento del volano SAE n. 0
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Regolatore della pressione del gas
  • Carburatore del gas naturale

Sistema di accensione

  • Sistema di accensione digitale

Strumentazione

  • Contaore

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento - montaggio superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio - DX
  • Serbatoio dell'olio ausiliario
  • Coppa dell'olio posteriore
  • Rifornimento dell'olio all'interno del coperchio delle valvole e astina di livello - DX

Sistema di supporto

  • Supporti del motore

Sistema di protezione

  • Arresto

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Cat
  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e pulegge di trasmissione
  • Occhielli di sollevamento

G3412 Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria
  • Adattatore di aspirazione dell'aria
  • Prefiltro
  • Coperchio parapioggia del filtro dell'aria

Sistema di carica

  • Caricabatterie
  • Alternatori di carica
  • Indicatore dell'amperometro
  • Indicatore e cablaggio dell'amperometro
  • Supporto comandi

Sistema di controllo

  • Regolatore di controllo della velocità EG3P/2301A
  • Regolatore elettrico PSG
  • Regolatore pneumatico PSG

Sistema di raffreddamento

  • Radiatori
  • Ventola soffiante e azionamenti della ventola per radiatori forniti dal cliente
  • Conversione ATAAC
  • Postrefrigeratore
  • Serbatoio di espansione
  • Scambiatore di calore

Sistema di scarico

  • Raccordi flessibili
  • Gomiti
  • Flange
  • Coperchi parapioggia
  • Silenziatori

Impianto di alimentazione

  • Doppio regolatore del gas
  • Carburatore del combustibile a bassa energia
  • Conversione del gas a bassa pressione
  • Valvola e kit ugelli per propano e gas naturale
  • Filtro del combustibile

Sistema di accensione

  • Accensione CSA
  • Cablaggio di collegamento a massa dell'accensione
  • Alimentazione - Sistema di accensione digitale

Strumentazione

  • Modulo di allarme
  • Indicatori e quadri strumenti

Sistema di lubrificazione

  • Rimozione del serbatoio dell'olio ausiliario
  • Olio lubrificante

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni

Prese di forza

  • Pulegge di trasmissione ausiliarie
  • Frizione chiusa
  • Supporto della frizione
  • Portamozzo anteriore
  • Portamozzo del volano
  • Rimozione della puleggia

Sistema di protezione

  • Valvole per gas
  • Cablaggio di interconnessione della scatola di controllo dello stato

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento ad aria
  • Comando elettrico aria di avviamento
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Silenziatore aria
  • Motorini di avviamento elettrici - Singoli da 24 V
  • Ausili all'avviamento
  • Kit di batterie (24 Volt a secco), cavi e rack

Informazioni generali

  • Kit di attrezzi
  • Strumento diagnostico digitale

Scopri il confronto tra G3412 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Motore per compressione gas G3412 Motori per compressione gas

Motore per compressione gas G3412 Motori per compressione gas