- Affidabilità e durata comprovate - Capacità di bruciare un'ampia varietà di combustibili gassosi - Il robusto motore diesel allunga la durata e riduce i costi di esercizio e di proprietà - Ampia gamma di velocità di funzionamento
Conforme alle emissioni U.S. EPA NSPS per motori ad accensione comandata stazionari del 2010 con post-trattamento fornito da cliente.
I motori a combustione magra funzionano con grandi quantità di aria in eccesso. L'eccesso d'aria assorbe il calore durante la combustione riducendo la temperatura di combustione e pressione e abbattendo significativamente i livelli di ossido di azoto. Il modello a combustione magra assicura anche una maggiore durata dei componenti e un eccellente consumo di combustibile.
Sistema di controllo ADEM A3 che fornisce accensione integrata, regolazione della velocità, protezione e comandi, tra cui la fasatura dell'accensione variabile sensibile alla detonazione. ADEM A3 ha migliorato l'interfaccia utente, il sistema di visualizzazione, i comandi di arresto e la diagnostica del sistema.
Display HMI da 8"
- Comunanza tra le piattaforme di compressione del gas
- Touchscreen a colori
- Configurazione senza Cat ET/laptop
Controlli migliorati
- Software di valutazione multipla per la flessibilità della potenza del cliente
- Mappe delle prestazioni del motore aggiornate per aumentare la stabilità del motore durante le variazioni di carico e migliorare la tolleranza al carburante e la capacità di fluttuazione.
- Mantiene le mappe software aggiornate per migliorare l'avviamento e la precisione del carico
- Mantiene un feedback diretto sul controllo degli NOx che ottimizza la strategia di controllo del motore
L'ampia varietà di accessori del motore montati in fabbrica riduce i tempi di imballaggio
Ciascun motore viene testato a pieno carico per garantire le prestazioni appropriate del motore.
GERP è un programma basato sul web progettato per fornire prestazioni elevate sul campo per i motori a gas naturale Cat® destinati al settore della compressione di gas. GERP fornisce i dati del motore relativi ad altitudine del sito, temperatura ambiente, combustibile, dispersione del calore del liquido di raffreddamento del motore, dati sulle prestazioni, schemi di installazione, schede tecniche e curve della pompa.
Oltre 2.200 dealer Tecnici dei dealer formati da Cat in grado di fornire assistenza per qualsiasi aspetto del motore per applicazioni con petrolio Garanzia Cat su ricambi e manodopera Contratti di manutenzione preventiva disponibili per interventi di riparazione prima che si verifichino dei guasti - Programma S•O•SSM confronta i campioni di olio e liquido di raffreddamento agli standard Caterpillar per determinare: - Condizioni dei componenti interni del motore - Presenza di liquidi indesiderati - Presenza di sottoprodotti della combustione - Intervallo di cambio dell'olio specifico del cantiere
Oltre 60 anni di esperienza nella produzione di motori a gas naturale La proprietà di tali processi di produzione consente a Caterpillar di realizzare prodotti affidabili di alta qualità. - Blocchi motore, testate, camicie dei cilindri e alloggiamento del volano realizzati per fusione - Lavorazione a macchina dei componenti critici - Assemblaggio completo del motore