Motore per compressione gas CG137-12

Motori per compressione gas CG137-12

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
600 BHP
447 bkW
Velocità nominale
1800 giri/min
1800 giri/min
Emissioni
Conforme alle norme NSPS con AFRC fornito da Caterpillar e post-trattamento fornito dal cliente e punto di impostazione O2 allo 0,5%
Conforme alle norme NSPS con AFRC fornito da Caterpillar e post-trattamento fornito dal cliente e punto di impostazione O2 allo 0,5%

Descrizione generale

Resistente e duraturo, con design della testata comprovato sul campo per ottimizzare i tempi tra una revisione e l'altra. I motori CG137 sono dotati della tecnologia ADEM A4 che garantisce prestazioni, tempi di attività e bassi costi di esercizio per l'attività da svolgere. I motori CG137 sono in grado di soddisfare le esigenze di compressione continua di gas più impegnative praticamente senza tempi di fermo imprevisti. Le applicazioni ideali per i motori CG137-12 includono le operazioni di iniezione di gas (gas lift), raccolta gas e compressione di gas alla testa del pozzo. Motore a gas Cat CG137-12. Valori nominali: Caterpillar offre una potenza di 447 bkW (600 bhp) a 1.800 giri/min conforme alle norme NSPS, con la possibilità di controllo del rapporto aria-combustibile e post-trattamento.

Caratteristiche tecniche di CG137-12

Potenza nominale massima 600 BHP 447 bkW
Velocità nominale 1800 giri/min 1800 giri/min
Emissioni Conforme alle norme NSPS con AFRC fornito da Caterpillar e post-trattamento fornito dal cliente e punto di impostazione O2 allo 0,5% Conforme alle norme NSPS con AFRC fornito da Caterpillar e post-trattamento fornito dal cliente e punto di impostazione O2 allo 0,5%
Potenza nominale minima 600 BHP 447 bkW
Rapporto di compressione 8.3:1 8.3:1
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Volano e rispettivo alloggiamento SAE n. 14 o 18, alloggiamento del volano SAE n. 0 SAE n. 14 o 18, alloggiamento del volano SAE n. 0
Denti del volano 136 136
Lunghezza 80.19 pollici 2036.9 mm
Cilindrata 1648 in³ 27 l
Intervallo di sostituzione dell'olio 750 ore 750 ore
Larghezza 59.65 pollici 1515.1 mm
Accensione, protezione Elettronico ADEM A4 Elettronico ADEM A4
Controllo del rapporto aria/combustibile Elettronico ADEM A4 Elettronico ADEM A4
Corsa 6 pollici 152.4 mm
Foro 5.4 pollici 137.2 mm
Altezza 66.97 pollici 1701 mm
Peso - A secco 6250 lb 2835 kg
Sistema di raffreddamento 20 gal (US) 75 l
Sistema di lubrificazione - rifornimento 45 gal (US) 170 l

CG137-12 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria - Elemento singolo con indicatore di manutenzione
  • Adattatore di aspirazione dell'aria e coperchio parapioggia a richiesta - Consigliati per protezione dagli agenti atmosferici

Sistema di controllo

  • ADEM A4
  • Classe 1, Divisione 2, Gruppo C&D e Zona 2

Sistema di raffreddamento

  • Termostati dell'acqua della camicia e scatola - Temperatura di apertura completa 98 °C (208 °F)
  • Pompa dell'acqua della camicia, azionata a ingranaggi, centrifuga, non autoadescante
  • Pompa dell'acqua del postrefrigeratore - azionata a ingranaggi, centrifuga, non autoadescante
  • Massa radiante del postrefrigeratore – Per acqua trattata e aria salmastra

Sistema di scarico

  • Collettori di scarico - raffreddati ad acqua
  • Gomito di scarico - A secco 203 mm (8 in)
  • Catalizzatore a tre vie - NTE opzionale con 1,0 g di ossido di azoto e 0,5 g di ossido di azoto

Volani e relativi alloggiamenti

  • Volano, SAE n. 14 o 18
  • Alloggiamento del volano, SAE n. 0
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Controllo del rapporto aria/combustibile
  • Regolatore della pressione del gas
  • Carburatore del gas naturale

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento - montaggio superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio - DX
  • Rifornimento dell'olio all'interno del coperchio, astina di livello - DX

Sistema di supporto

  • Guide di montaggio del motore - 254 mm (10 in) di tipo industriale, intera lunghezza

Sistema di protezione

  • Protezione ADEM A4
  • I seguenti parametri comprendono allarme e arresto:
  • Indicato di seguito solo ciò che è visualizzato sul display

Informazioni generali

  • Vernice, giallo Caterpillar
  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e pulegge di trasmissione
  • Occhielli di sollevamento
  • Coperchi di ispezione del monoblocco

CG137-12 Attrezzatura a richiesta

Alternatore di carica

  • Alternatore CSA da 24 V, 35 A

Sistema di scarico

  • Raccordo flessibile di scarico
  • Gomito di scarico
  • Flangia di scarico - ANSI

Strumentazione

  • Pannello dell'interfaccia operatore
  • Involucro del pannello dell'interfaccia operatore
  • Cablaggio di interconnessione da 15, 20 e 50 in

Sistema di avviamento

  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Silenziatore dell'avviamento pneumatico
  • Dispositivo di avviamento a palette
  • Dispositivo di avviamento elettrico
  • Dispositivo di avviamento della turbina

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Prefiltro
  • Coperchio parapioggia

Scopri il confronto tra CG137-12 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Motore per compressione gas CG137-12

Motore per compressione gas CG137-12

360 View