MH3022

Movimentatori di materiali gommati MH3022

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat C4.4
Cat C4.4
Peso operativo massimo
54000 lb
24500 kg
Sbraccio massimo
30.4 ft
9280 mm

Descrizione generale

PRODUTTIVITÀ E COMFORT MIGLIORATI

Sappiamo che quando si tratta di attrezzature per movimentazione materiali, il successo dipende dalla produttività e da bassi costi di esercizio. Il Cat® MH3022 è un movimentatore di materiali per scopi specifici che vanta tecnologie di semplice utilizzo, una cabina rinnovata per garantire un comfort migliorato all'operatore e più opzioni specifiche per il lavoro a cui è destinato. E se a queste caratteristiche abbiniamo costi di esercizio ridotti del 10%, otteniamo un prodotto sicuro, affidabile e di qualità in grado di fornire prestazioni superiori per le applicazioni di movimentazione materiali al coperto più complesse.

Vantaggi

Prestazioni superiori

Cicli migliorati per completare il lavoro in meno tempo. Impronta più ampia della macchina per una maggiore stabilità.

Costi 10% Costi di esercizio più bassi

Con intervalli di manutenzione estesi e un numero ridotto di collegamenti e tubi flessibili, si realizza più lavoro a un costo inferiore rispetto al modello precedente.

Comfort migliorato

Lavorate facilmente e comodamente nella cabina di vostra scelta, che offre inoltre una migliore visibilità con una visione a 360° della macchina.

Costi 22% di emissioni di CO2 in meno

Il movimentatore MH3022 rilascia fino al 22% in meno di CO2 rispetto al modello precedente MH3022-06.

Caratteristiche tecniche di MH3022

Modello motore Cat C4.4 Cat C4.4
Potenza netta - ISO 9249 145 HP 108 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 147 hp (metrica) 147 hp (metrica)
Potenza motore - Massima - ISO 14396 148 HP 110 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 150 hp (metrica) 150 hp (metrica)
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 127 mm
Cilindrata 268.5 in³ 4.4 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.000 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.000 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Pendenza massima superabile 65 65
Velocità di marcia massima (con volante) 12.4 miglia/h 20 km/h
Velocità di marcia massima (con joystick) 9.3 miglia/h 15 km/h
Trazione alla barra 28551 lb/ft 127 kN·m
Massima velocità di traslazione - 2a marcia 9.3 miglia/h 14.9 km/h
Massima velocità di traslazione 12.4 miglia/h 20 km/h
Flusso massimo - circuito attrezzo/marcia 81 gal/min 306 L/min
Pressione massima - Attrezzi 5366 psi 37000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 5294 psi 36500 kPa
Peso operativo massimo 54000 lb 24500 kg
Peso operativo minimo 46750 lb 21200 kg
Capacità del serbatoio del combustibile 92.5 gal (US) 350 l
Serbatoio del DEF (Diesel Exhaust Fluid) 7.9 gal (US) 30 l
Sistema di raffreddamento 9.5 gal (US) 36 l
Olio motore 3.4 gal (US) 13 l
Serbatoio idraulico 40.9 gal (US) 155 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 91.1 gal (US) 345 l
Assale posteriore - Scatola (differenziale) 3.7 gal (US) 14 l
Assale sterzante anteriore - Differenziale 2.8 gal (US) 10.5 l
Riduttore finale - Ciascuno 0.7 gal (US) 2.5 l
Trasmissione powershift 0.7 gal (US) 2.5 l
Velocità di rotazione 8.2 r/min 8.2 r/min
Coppia di rotazione massima 39553 lb/ft 54 kN·m
Braccio Braccio MH da 5,35 (17'7") Braccio MH da 5,35 (17'7")
Avambraccio Dritto 4,3 m (14'1") Dritto 4,3 m (14'1")
Altezza di spedizione (con OPG, senza avambraccio) 3350 mm 11 ft
Lunghezza di trasporto 27.3 ft 8300 mm
Lunghezza di trasporto (con lama) 28.3 ft 8600 mm
Lunghezza della macchina 16.3 ft 4950 mm
Lunghezza della macchina (con lama) 17.8 ft 5390 mm
Raggio di rotazione posteriore 8.5 ft 2600 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.3 ft 1300 mm
Altezza della cabina - Abbassata 11 ft 3350 mm
Altezza della cabina - Abbassata con OPG 11 ft 3350 mm
Altezza della cabina - Sollevata 18.8 ft 5750 mm
Altezza della cabina - Sollevata con OPG 18.8 ft 5750 mm
Passo 8.5 ft 2600 mm
Larghezza di spedizione 8.3 ft 2540 mm
Distanza libera da terra 1 ft 310 mm
Lunghezza del sottocarro 16.1 ft 4900 mm
Lunghezza del carro (con lama) 17.6 ft 5365 mm
Larghezza telaio superiore (inclusi i corrimano) 8.3 ft 2540 mm
Sbraccio massimo 30.4 ft 9280 mm
Braccio Braccio MH da 5,35 (17'7") Braccio MH da 5,35 (17'7")
Avambraccio Dritto 4,3 m (14'1") Dritto 4,3 m (14'1")
Altezza massima 35.3 ft 10760 mm
Altezza di scarico minima 10.8 ft 3310 mm
Sbraccio massimo a terra 28.5 ft 8680 mm
Profondità massima 4.8 ft 1460 mm
Altezza perno del braccio 23.3 ft 7120 mm
Velocità di marcia massima (con volante) 12.4 miglia/h 20 km/h
Velocità di marcia massima (con joystick) 9.3 miglia/h 15 km/h

MH3022 Attrezzatura standard

Cabina

  • Cabina TOPS con insonorizzazione avanzata (conforme a ISO 12117-2)
  • Comando di avviamento del motore senza chiave
  • Luci a LED
  • Cabina Deluxe: sedile riscaldato con sospensione a regolazione pneumatica
  • Cabina Premium: sedile riscaldato e raffreddato con sospensione a regolazione automatica

Tecnologia Cat

  • Cat VisionLink®
  • Cat Payload
  • Remote Flash
  • Risoluzione dei problemi da remoto

Impianto elettrico

  • Luci di direzione anteriori e posteriori per la circolazione su strada
  • Batterie esenti da manutenzione
  • Luce sul telaio LED, luci dei bracci e degli avambracci a sinistra/destra, luci della cabina
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Luci di lavoro a LED con spegnimento ritardato programmabile

Assistenza e manutenzione

  • Sistema di lubrificazione automatica per attrezzi e sistema di rotazione
  • Punti di prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

Motore

  • Motore C4.4
  • Minimo basso con sistema "one-touch" con controllo automatico del regime motore
  • Arresto automatico del motore
  • Capacità di supporto temperature ambiente fino a 52°C (125°F)
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0 °F)
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato
  • Ventole di raffreddamento elettriche a richiesta con funzione di inversione automatica

Impianto idraulico

  • Valvola di controllo principale elettrica
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Freno di rotazione automatico
  • Pompa separata per il sistema di rotazione
  • Valvole di ritegno per l'abbassamento di braccio e avambraccio
  • Circuito ausiliario di media pressione
  • Filtro idraulico principale con elemento
  • SmartBoom™
  • Avambraccio intelligente
  • Modalità di sollevamento potenziato

Sicurezza e protezione

  • Cab Avoidance
  • Telecamera posteriore e telecamera laterale destra
  • Interruttore secondario di arresto del motore
  • Interruttore di scollegamento con chiusura a chiave

Sottocarro e strutture

  • Carro largo 2.550 mm (8'4")
  • Contrappeso da 3.700 kg (8.150 lb)
  • Trazione integrale
  • Blocco automatico del freno/assale
  • Velocità riduttore
  • Assali per impieghi gravosi, impianto freni a disco avanzato e motore di trazione con forza frenante regolabile
  • Assale anteriore oscillante e bloccabile con punto di ingrassaggio remoto

MH3022 Attrezzatura a richiesta

Bracci e avambracci

  • Braccio MH dritto da 6,4 m (21')
  • Braccio MH dritto da 5,35 m (17'7")
  • Braccio ad angolazione variabile da 5,26 m (17'3")
  • Braccio monopezzo da 5,65 mm (18'6")
  • Avambraccio MH con terminale di posa da 4,5 m (14'9")
  • Braccio MH dritto da 4,3 m (14'1")
  • Avambraccio MH con terminale di posa da 4,0 m (13'1")
  • Avambraccio MH con terminale di posa da 5,0 m (16'5")
  • Avambraccio dritto da 2,9 m (9'6")
  • Avambraccio dritto da 2,5 m (8'2")
  • Nessuna configurazione avambraccio
  • Leverismo benna, tipo B con anello di sollevamento

Cabina

  • Parabrezza in vetro laminato monopezzo fisso (vetro P5A)
  • Parabrezza in vetro laminato monopezzo fisso (vetro P8B)
  • Struttura protettiva per l'operatore (OPG)

Impianto elettrico

  • Elettropompa di rifornimento

Sicurezza e protezione

  • Visibilità a 360°
  • Allarme di marcia
  • Illuminazione per ispezioni

Sottocarro e strutture

  • Lama
  • Pneumatici doppi 10.00-20 in gomma piena
  • Pneumatici doppi 10.00-20 16 PR

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Payload per movimentatori di materiali

    I movimentatori di materiali di nuova generazione possono affrontare tutti i tipi di attività: caricamento, ordinamento, impilamento e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

I movimentatori di materiali di nuova generazione possono affrontare tutti i tipi di attività: caricamento, ordinamento, impilamento e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra MH3022 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Galleria multimediale

MH3022

MH3022

Verifica le offerte correnti per  MH3022

Visualizza più offerte