MH3032 - Tier 4 / Stage V

Movimentatori di materiali gommati MH3032 - Tier 4 / Stage V

Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat® C7.1
Cat® C7.1
Peso operativo
78950 lb
35800 kg
Sbraccio massimo
46.2 ft
14080 mm

Descrizione generale

Versatilità e la tecnologia più recente per efficienza produttiva

Il Cat® MH3032 è una soluzione versatile e produttiva nella categoria da 30 mt. Opzioni avambraccio con terminale di posa e dritto insieme a un generatore opzionale aiutano a espandere la versatilità in applicazioni di lavorazione degli scarti, gestione dei rifiuti e riciclaggio. Il MH3032 contribuisce a ottimizzare le prestazioni grazie alle sue opzioni di configurazione e tecnologiche per una produzione ottimale.

Vantaggi

Alte prestazioni

Uno sbraccio lungo consente di muovere più materiale senza riposizionare la macchina. La compatibilità con una benna a polipo consente di spostare più materiale alla volta.

Versatilità senza pari

Opzioni avambraccio con terminale di posa e dritto insieme a un generatore da 20 kw per il funzionamento con magnete aiuta a espandere la versatilità di MH3032.

Comfort ergonomico

Il montante idraulico della cabina con sistema ammortizzante aiuta a migliorare il comfort dell'operatore e la visibilità in cantiere. I diversi punti di accesso alla macchina aiutano a migliorare la sicurezza e l'accessibilità.

Caratteristiche tecniche di MH3032 - Tier 4 / Stage V

Modello motore Cat® C7.1 Cat® C7.1
Foro 4.1 in 105 mm
Corsa 5.3 in 135 mm
Cilindrata 428 in³ 7 l
Nota (1) Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) La potenza netta indicata è la potenza disponibile al volano se il motore è dotato di ventola, filtro dell'aria, post-trattamento dei gas di scarico CEM (Clean Emissions Module, modulo emissioni pulite), alternatore e ventola di raffreddamento in funzione a velocità intermedia. La potenza netta indicata è la potenza disponibile al volano se il motore è dotato di ventola, filtro dell'aria, post-trattamento dei gas di scarico CEM (Clean Emissions Module, modulo emissioni pulite), alternatore e ventola di raffreddamento in funzione a velocità intermedia.
Massima velocità di traslazione 11.2 miglia/h 18 km/h
Trazione alla barra 32597 ft·lbf 145 kN
Pendenza massima superabile 45% 45%
Pressione massima - Attrezzi 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 4119 psi 28400 kPa
Pressione massima - Traslazione 5076 psi 35000 kPa
Velocità di rotazione 7 r/min 7 r/min
Coppia di rotazione massima 60680 lbf·ft 82 kN·m
Peso operativo 78950 lb 35800 kg
Nota Il peso operativo include serbatoio del combustibile pieno, operatore di 75 kg (165 lb) e una benna con chiusura idraulica da 2.000 kg (4.410 lb). Il peso varia in base alla configurazione. Il peso operativo include serbatoio del combustibile pieno, operatore di 75 kg (165 lb) e una benna con chiusura idraulica da 2.000 kg (4.410 lb). Il peso varia in base alla configurazione.
Capacità del serbatoio del combustibile 125.2 gal (US) 474 l
Sistema di raffreddamento 6.6 gal (US) 25 l
Olio motore 6.6 gal (US) 25 l
Assale posteriore - Scatola (differenziale) 5.2 gal (US) 19.5 l
Riduttore finale 0.6 gal (US) 2.2 l
Trasmissione powershift 0.8 gal (US) 3 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 79.5 gal (US) 301 l
Serbatoio idraulico 38.8 gal (US) 147 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 10.8 gal (US) 41 l
Braccio MH 8,5 m (27'11") MH 8,5 m (27'11")
Avambraccio Terminale di posa da 6,4 m (21'0") Terminale di posa da 6,4 m (21'0")
Lunghezza di trasporto 38.9 ft 11860 mm
Lunghezza della macchina 19 ft 5785 mm
Raggio di rotazione posteriore 9.8 ft 3000 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.8 ft 1465 mm
Altezza della cabina - Abbassata 11.5 ft 3500 mm
Altezza della cabina - Abbassata con FOGS 11.6 ft 3550 mm
Altezza della cabina - Sollevata 20 ft 6095 mm
Altezza della cabina - Sollevata con FOGS 20.2 ft 6145 mm
Passo 10.5 ft 3200 mm
Larghezza di spedizione 9.8 ft 3000 mm
Distanza libera da terra 0.8 ft 249 mm
Lunghezza del sottocarro 19 ft 5781 mm
Sbraccio massimo 46.2 ft 14080 mm
Braccio MH 8,5 m (27'11") MH 8,5 m (27'11")
Avambraccio 6,4 m (21'0") 6,4 m (21'0")
Altezza massima 50.8 ft 15470 mm
Altezza di scarico massima 15.3 ft 4670 mm
Profondità massima 16.4 ft 4990 mm
Altezza perno del braccio 35.3 ft 10750 mm

MH3032 - Tier 4 / Stage V Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CABINA

  • Cabina certificata TOPS (Tip Over Protective Structure, struttura di protezione antiribaltamento) con insonorizzazione avanzata
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")
  • Climatizzatore bilivello automatico
  • Manopola jog dial e tasti di scelta rapida per il controllo del monitor
  • Comando di avviamento del motore senza chiave
  • Console lato sinistro ribaltabile
  • Sedile Premium riscaldato e ventilato con sospensione a regolazione automatica
  • Luci LED a cupola

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash e Risoluzione dei problemi da remoto
  • Cat Payload

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batteria esente da manutenzione
  • Luci LED sul telaio (lato sinistro [SX], lato destro [DX]) e contrappeso
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Luci di lavoro a LED con ritardo programmabile dopo lo spegnimento del motore

MOTORE

  • Motore diesel Cat C7.1
  • Possibilità di selezionare tre modalità: Power, Smart, Eco
  • Capacità di funzionamento fino a 3.000 m (9.840 ft) con riduzione della potenza del motore
  • Capacità di avviamento a freddo a -18 °C (0 °F)
  • Ventole di raffreddamento idrauliche a richiesta con funzione di inversione automatica

IMPIANTO IDRAULICO

  • Valvole di ritegno per l'abbassamento di braccio e avambraccio
  • Circuiti di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Valvola di controllo principale elettronica
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Filtro di ritorno idraulico ad alte prestazioni

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Telecamera posteriore e telecamera laterale destra
  • Sistema di sicurezza Caterpillar con chiave unica
  • Allarme di marcia
  • Vano portaoggetti/attrezzi esterno con chiusura a chiave
  • Interruttore di arresto motore secondario accessibile da terra
  • Cab Avoidance
  • Swing Assist
  • Uscita di emergenza dal finestrino posteriore

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Trazione integrale
  • Blocco automatico del freno/assale
  • Velocità riduttore
  • Blocco elettrico traslazione e rotazione
  • Assali per impieghi gravosi, impianto freni a disco avanzato e motore di trazione con forza frenante regolabile
  • Assale anteriore oscillante e bloccabile con punto di ingrassaggio remoto
  • Pneumatici doppi pieni (12.00-20)
  • Accesso alla cabina lato destro (DX) e lato sinistro (SX) anteriore
  • Trasmissione idrostatica a due velocità
  • Contrappeso da 6.000 kg (13.250 lb)

MH3032 - Tier 4 / Stage V Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Avambraccio MH con terminale di posa da 6,4 m (21'0")
  • Configurazione della macchina senza avambraccio

CABINA

  • Parabrezza anteriore monopezzo fisso e lucernaio (classificato P5B)
  • Parabrezza in due pezzi fisso e lucernaio (classificato P8B)
  • Struttura protettiva per l'operatore (OPG)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Generatore, 20 kW con cablaggio alla punta dell'avambraccio

MOTORE

  • Riscaldatore del blocco di avviamento a freddo

IMPIANTO IDRAULICO

  • Capacità di rotazione precisa (Solo Nord America)

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Faro rotante sulla cabina
  • Avvisatore acustico

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat 2D E-fence per escavatori

    Cat® 2D E-fence mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® 2D E-fence mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti.

Esplora tecnologia
  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • Cat Payload per movimentatori di materiali

    I movimentatori di materiali di nuova generazione possono affrontare tutti i tipi di attività: caricamento, ordinamento, impilamento e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

I movimentatori di materiali di nuova generazione possono affrontare tutti i tipi di attività: caricamento, ordinamento, impilamento e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra MH3032 - Tier 4 / Stage V e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Movimentatore di materiali MH3032

Movimentatore di materiali MH3032

Luci cabina ed esterne MH3032

Vista laterale MH3032

Vista operatore dall'interno della cabina MH3032

Movimentazione scarti MH3032

Movimentatore di materiali MH3032
Movimentatore di materiali MH3032
Luci cabina ed esterne MH3032
Vista laterale MH3032
Vista operatore dall'interno della cabina MH3032
Movimentazione scarti MH3032