Photo en studio

Fourches à palettes 1829 mm (72 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Hauteur
61 in
1550 mm
Largeur
98.3 in
2498 mm
Poids
1130.7 lb
512.9 kg

Aperçu

Les fourches à palettes sont destinées au déplacement de charges sur palettes sur les chantiers de construction ainsi qu'à la manutention de sacs d'engrais et de graines sur les sites d'aménagement paysager ou dans les pépinières.

Spécifications produit pour 1829 mm (72 in)

Hauteur 61 in 1550 mm
Largeur 98.3 in 2498 mm
Poids 1130.7 lb 512.9 kg
Longueur de pointe 72 in 1829 mm
Largeur des pointes 5.9 in 150 mm
Hauteur des pointes 28.5 in 723.5 mm
Épaisseur de pointe 2.6 in 65 mm
Poids des pointes 387.1 lb 175.6 kg
Poids en ordre de marche 1904.8 lb 864 kg
Longueur hors tout 89.8 in 2282 mm
Type d'interface Attache IT Attache IT
Poids de l'assemblage 1906.6 lb 864.1 kg

Découvrez comment 1829 mm (72 in) se compare aux produits fréquemment comparés.