Photo en studio

Fourches de scierie 2 185 mm (86 in), à claveter

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
87.1 in
2212 mm
Espacement des pointes - Largeur maximale
86 in
2185 mm
Écartement des bras de fourche - Largeur à l'intérieur
77 in
1955 mm

Aperçu

Empilez, transportez et triez des piles de bois d'œuvre.

Spécifications produit pour 2 185 mm (86 in), à claveter

Largeur 87.1 in 2212 mm
Espacement des pointes - Largeur maximale 86 in 2185 mm
Écartement des bras de fourche - Largeur à l'intérieur 77 in 1955 mm
Longueur de pointe 49.6 in 1260 mm
Largeur des pointes 4.5 in 115 mm
Ouverture de pince maximale 82.2 in 2089 mm
Ouverture de pince minimale 5.9 in 149 mm
Poids 3736.8 lb 1695 kg
Type de pointe Pointes de rouleau Pointes de rouleau
Type d'interface À claveter À claveter
Surface effective 13 ft² 1.21 m²

Découvrez comment 2 185 mm (86 in), à claveter se compare aux produits fréquemment comparés.