Photo du modèle

Fourches de construction 2438 mm (96 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Hauteur
44.5 in
1130 mm
Largeur
111.5 in
2833 mm
Largeur des griffes
7 in
178 mm

Aperçu

Fourches de construction Cat® pour chargeuses sur pneus de taille moyenne

Spécifications produit pour 2438 mm (96 in)

Hauteur 44.5 in 1130 mm
Largeur 111.5 in 2833 mm
Largeur des griffes 7 in 178 mm
Épaisseur des dents 3.5 in 89 mm
Poids combiné 3439 lb 1560 kg
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™

Découvrez comment 2438 mm (96 in) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo du modèle

Photo du modèle