Aucune photo disponible

Fourches de scierie 2776mm (109in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
109 lb/in
2776 mm
Largeur hors griffes
108 lb/in
2741 mm
Largeur entre les pointes de fourches
87 lb/in
2217 mm

Spécifications produit pour 2776mm (109in)

Largeur 109 lb/in 2776 mm
Largeur hors griffes 108 lb/in 2741 mm
Largeur entre les pointes de fourches 87 lb/in 2217 mm
Longueur de dent 72 in 1829 mm
Ouverture de pince maximale 116 lb/in 2951 mm
Ouverture de pince minimale 23 lb/in 582 mm
Surface effective 18 ft² 1.7 m²
Poids 8726 lb 3958 kg
Type de pointe Rouleau Rouleau

Découvrez comment 2776mm (109in) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Aucune photo disponible

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos

Aucune photo disponible
Galerie de photos
Galerie de photos
Galerie de photos