Modèle

Fourches à grumes 2 298 mm (90 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur des fourches
90 in
2298 mm
Largeur hors griffes
90 in
2298 mm
Largeur entre les pointes de fourches
73 in
1857 mm

Spécifications produit pour 2 298 mm (90 in)

Largeur des fourches 90 in 2298 mm
Largeur hors griffes 90 in 2298 mm
Largeur entre les pointes de fourches 73 in 1857 mm
Longueur de dent 64 in 1609 mm
Largeur des griffes 8.7 in 221 mm
Hauteur intérieure 55 in 1386 mm
des pinces 100 in 2542 mm
Surface effective 20.5 ft² 1.9 m²
Poids 5451 lb 2472 kg

Découvrez comment 2 298 mm (90 in) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Modèle

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos

Modèle
Galerie de photos
Galerie de photos
Galerie de photos