Modèle

Fourches pour tuyaux et poteaux 3131mm (123in) Pipe & Pole Fork

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
123 lb/in
3131 mm
Longueur de dent
96 in
2438 mm
Poids
6622 lb
3003 kg

Spécifications produit pour 3131mm (123in) Pipe & Pole Fork

Largeur 123 lb/in 3131 mm
Longueur de dent 96 in 2438 mm
Poids 6622 lb 3003 kg
Hauteur du tablier - Pince ouverte 151 lb/in 3844 mm
Hauteur du tablier - Pince fermée 58 lb/in 1464 mm
Largeur hors griffes 118 lb/in 2991 mm
Largeur des griffes 7.9 lb/in 200 mm
Diamètre de tuyaux - Maxi 36 lb/in 914 mm
Diamètre de tuyaux - Mini 2 lb/in 51 mm

Découvrez comment 3131mm (123in) Pipe & Pole Fork se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Modèle

Galerie de photos

Modèle
Galerie de photos