Aucune photo disponible

Fourches à grumes et pour bois débité 1219mm (48in) w/Top Clamp, Fusion™

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Longueur de pointe
48 lb/in
1219 mm
Largeur
76 lb/in
1923 mm
Hauteur
59 lb/in
1498 mm

Spécifications produit pour 1219mm (48in) w/Top Clamp, Fusion™

Longueur de pointe 48 lb/in 1219 mm
Largeur 76 lb/in 1923 mm
Hauteur 59 lb/in 1498 mm
Largeur maximale Largeur au-dessus des pointes de fourches 70 lb/in 1769 mm
Largeur minimale Largeur au-dessus des pointes de fourches 26 lb/in 670 mm
Largeur des pointes 7.1 lb/in 180 mm
Épaisseur de pointe 3 lb/in 76 mm
Charge maximale par pointe de fourche au centre 15300 lb 6940 kg
Poids 4425 lb 2007 kg

Découvrez comment 1219mm (48in) w/Top Clamp, Fusion™ se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Aucune photo disponible

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos

Aucune photo disponible
Galerie de photos
Galerie de photos
Galerie de photos