Photo en studio

Tabliers de fourche à palettes 1169 mm (46 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Hauteur
19.2 in
488 mm
Largeur
46 in
1169 mm
Poids
190 lb
86.19 kg

Aperçu

Pour le déplacement de charges sur palettes sur les chantiers de construction ainsi que pour la manutention de sacs d'engrais et de graines sur les sites d'aménagement paysager ou dans les pépinières.

Spécifications produit pour 1169 mm (46 in)

Hauteur 19.2 in 488 mm
Largeur 46 in 1169 mm
Poids 190 lb 86.19 kg
Longueur 9.3 in 235 mm
Espacement des griffes 154-1 006 mm (6-39,6 in) de l'axe central à l'axe central 154-1 006 mm (6-39,6 in) de l'axe central à l'axe central
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1169 mm (46 in) se compare aux produits fréquemment comparés.