Aucune photo disponible

Fourches à grappin de déchargement 1850mm (73in) w/ kick-out, Fusion™

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur des fourches
73 in
1850 mm
Largeur hors griffes
73 in
1850 mm
Largeur entre les pointes de fourches
52 in
1314 mm

Spécifications produit pour 1850mm (73in) w/ kick-out, Fusion™

Largeur des fourches 73 in 1850 mm
Largeur hors griffes 73 in 1850 mm
Largeur entre les pointes de fourches 52 in 1314 mm
Longueur de dent 36 in 917 mm
Largeur des griffes 9 in 228 mm
Ouverture de pince maximale 123 in 3123 mm
Ouverture de pince minimale 57 in 1450 mm
Surface effective 27 ft² 2.5 m²
Poids 5664 lb 2569 kg

Découvrez comment 1850mm (73in) w/ kick-out, Fusion™ se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Aucune photo disponible

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos

Aucune photo disponible
Galerie de photos
Galerie de photos
Galerie de photos