Modèle

Fourches pour tuyaux et poteaux Fourche pour tuyaux et poteaux 2 731 mm (108 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
108 in
2731 mm
Longueur de dent
72 in
1829 mm
Poids
4500 lb
2041 kg

Aperçu

Fourche pour tuyaux et poteaux 2 731 mm (108 in)

Spécifications produit pour Fourche pour tuyaux et poteaux 2 731 mm (108 in)

Largeur 108 in 2731 mm
Longueur de dent 72 in 1829 mm
Poids 4500 lb 2041 kg
Hauteur du tablier - Pince ouverte 119 in 3031 mm
Hauteur du tablier - Pince fermée 49 in 1245 mm
Largeur hors griffes 106 in 2686 mm
Largeur des griffes 8 in 203 mm
Diamètre de tuyaux - Maxi 30 in 762 mm
Diamètre de tuyaux - Mini 2 in 51 mm

Découvrez comment Fourche pour tuyaux et poteaux 2 731 mm (108 in) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Modèle

Photos

Modèle
Photos