Modèle

Fourches à grumes 2 738 mm (108 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur des fourches
95 in
2420 mm
Largeur hors griffes
90 in
2284 mm
Largeur entre les pointes de fourches
90 in
2284 mm

Spécifications produit pour 2 738 mm (108 in)

Largeur des fourches 95 in 2420 mm
Largeur hors griffes 90 in 2284 mm
Largeur entre les pointes de fourches 90 in 2284 mm
Longueur de dent 108 in 2738 mm
Largeur des griffes 12.4 in 314 mm
Hauteur intérieure 75 in 1901 mm
des pinces 180 in 4570 mm
Surface effective 68.9 ft² 6.4 m²
Poids 22921 lb 10397 kg

Découvrez comment 2 738 mm (108 in) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Modèle

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos

Modèle
Galerie de photos
Galerie de photos
Galerie de photos