Modèle

Fourches à grumes 2 419 mm (96 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur des fourches
96 in
2419 mm
Largeur hors griffes
96 in
2419 mm
Largeur entre les pointes de fourches
76 in
1936 mm

Spécifications produit pour 2 419 mm (96 in)

Largeur des fourches 96 in 2419 mm
Largeur hors griffes 96 in 2419 mm
Largeur entre les pointes de fourches 76 in 1936 mm
Longueur de dent 65 in 1618 mm
Largeur des griffes 9.5 in 241 mm
Hauteur intérieure 58 in 1467 mm
des pinces 101 in 2554 mm
Surface effective 22.6 ft² 2.1 m²
Poids 5160 lb 2340 kg

Découvrez comment 2 419 mm (96 in) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Modèle

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos

Modèle
Galerie de photos
Galerie de photos
Galerie de photos