Aucune photo disponible

Fourches à grumes et pour bois débité 1524mm (60in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Longueur de pointe
60 in
1524 mm
Largeur
99 in
2502 mm
Hauteur
69 in
1753 mm

Spécifications produit pour 1524mm (60in)

Longueur de pointe 60 in 1524 mm
Largeur 99 in 2502 mm
Hauteur 69 in 1753 mm
Largeur maximale Largeur au-dessus des pointes de fourches 94.3 in 2394 mm
Largeur minimale Largeur au-dessus des pointes de fourches 42.7 in 1085 mm
Largeur des pointes 7.1 in 180 mm
Épaisseur de pointe 3.5 in 90 mm
Charge maximale par pointe de fourche au centre 17520 lb 7953 kg
Poids 2983 lb 1356 kg

Découvrez comment 1524mm (60in) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Aucune photo disponible

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos

Aucune photo disponible
Galerie de photos
Galerie de photos
Galerie de photos