Aucune photo disponible

Fourches à grappin de déchargement 1832mm (72in) Fusion™

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur des fourches
72 in
1832 mm
Largeur hors griffes
72 in
1832 mm
Largeur entre les pointes de fourches
55 in
1394 mm

Spécifications produit pour 1832mm (72in) Fusion™

Largeur des fourches 72 in 1832 mm
Largeur hors griffes 72 in 1832 mm
Largeur entre les pointes de fourches 55 in 1394 mm
Longueur de dent 30 in 762 mm
Largeur des griffes 9 in 219 mm
Ouverture de pince maximale 110 in 2785 mm
Ouverture de pince minimale 53 in 1336 mm
Surface effective 22 ft² 2 m²
Poids 4253 lb 1929 kg

Découvrez comment 1832mm (72in) Fusion™ se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Aucune photo disponible

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos

Aucune photo disponible
Galerie de photos
Galerie de photos
Galerie de photos