Aucune photo disponible

Fourches à grumes et pour bois débité 2438mm (96in) Fusion™

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Longueur de pointe
96 lb/in
2438 mm
Largeur
84 lb/in
2134 mm
Hauteur
59 lb/in
1490 mm

Spécifications produit pour 2438mm (96in) Fusion™

Longueur de pointe 96 lb/in 2438 mm
Largeur 84 lb/in 2134 mm
Hauteur 59 lb/in 1490 mm
Largeur maximale Largeur au-dessus des pointes de fourches 82 lb/in 2074 mm
Largeur minimale Largeur au-dessus des pointes de fourches 39.4 lb/in 1002 mm
Largeur des pointes 7.1 lb/in 180 mm
Épaisseur de pointe 3.5 lb/in 90 mm
Charge maximale par pointe de fourche au centre 11950 lb 5050 kg
Poids 3067 lb 1391 kg

Découvrez comment 2438mm (96in) Fusion™ se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Aucune photo disponible

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos

Aucune photo disponible
Galerie de photos
Galerie de photos
Galerie de photos