Photo en studio

Tabliers de fourche à palettes 1300 mm (51 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Hauteur
21.7 in
550 mm
Largeur
51 in
1300 mm
Largeur hors tout
51.7 in
1312 mm

Aperçu

Pour le déplacement de charges sur palettes sur les chantiers de construction ainsi que pour la manutention de sacs d'engrais et de graines sur les sites d'aménagement paysager ou dans les pépinières.

Spécifications produit pour 1300 mm (51 in)

Hauteur 21.7 in 550 mm
Largeur 51 in 1300 mm
Largeur hors tout 51.7 in 1312 mm
Poids 249.1 lb 113 kg
Longueur 5.6 in 143 mm
Espacement des griffes 216-1 176 mm (8,5-46 in) de l'axe central à l'axe central 216-1 176 mm (8,5-46 in) de l'axe central à l'axe central
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1300 mm (51 in) se compare aux produits fréquemment comparés.