Atelieraufnahme

Gerade Schneeschieber 3,05 m (10')

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite
120 "
3048 mm
Gewicht
866.4 lb
393 kg
Länge
43.7 "
1109 mm

Übersicht

Durch seine einzigartige Konstruktion entfernt er wirkungsvoll Schnee auf Wegen und verringert den Einsatz von Streusalz.

Produktspezifikationen für 3,05 m (10')

Arbeitsbreite 120 " 3048 mm
Gewicht 866.4 lb 393 kg
Länge 43.7 " 1109 mm
Scharkörperhöhe 36 " 914 mm
Gesamthöhe 36 " 914 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Federklappentyp Gummi mit fester Kante Gummi mit fester Kante
Gesamtbreite 124.5 " 3162 mm

Vergleichen Sie 3,05 m (10') mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Kompaktkettenlader 289D und -Schneeschieber im Einsatz in Colorado.

Cat®-Schneeschieber im Einsatz.

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Kompaktkettenlader 289D und -Schneeschieber im Einsatz in Colorado.
Cat®-Schneeschieber im Einsatz.

Aktuelle Angebote für  3,05 m (10')

Weitere Angebote anzeigen