Atelieraufnahme

Gerade Schneeschieber 2,44 m (8')

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite
96 "
2438 mm
Gewicht
778.2 lb
353 kg
Länge
43.7 "
1109 mm

Übersicht

Durch seine einzigartige Konstruktion entfernt er wirkungsvoll Schnee auf Wegen und verringert den Einsatz von Streusalz.

Produktspezifikationen für 2,44 m (8')

Arbeitsbreite 96 " 2438 mm
Gewicht 778.2 lb 353 kg
Länge 43.7 " 1109 mm
Scharkörperhöhe 36 " 914 mm
Gesamthöhe 36 " 914 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Federklappentyp Gummi mit fester Kante Gummi mit fester Kante
Gesamtbreite 100.5 " 2553 mm

Vergleichen Sie 2,44 m (8') mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Kompaktkettenlader 289D und -Schneeschieber im Einsatz in Colorado.
Cat®-Schneeschieber im Einsatz.