Atelieraufnahme

Schneepflüge 3,0 m (10')

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
120 "
3048 mm
Abgewinkelte Breite
98.3 "
2497 mm
Gewicht
1988.6 lb
902 kg

Übersicht

Robuste Konstruktion zum Schneeschieben mit maximaler Effizienz und Leistung.

Produktspezifikationen für 3,0 m (10')

Breite 120 " 3048 mm
Abgewinkelte Breite 98.3 " 2497 mm
Gewicht 1988.6 lb 902 kg
Gesamthöhe 41.4 " 1051 mm
Schildhöhe 35 " 888 mm
Länge 54.5 " 1385 mm
Hydraulische Winkeleinstellung – Links/Rechts von der Mitte ±35 Grad ±35 Grad
Schwimmfunktion ±5 Grad ±5 Grad
Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme
Federklappentyp Stahl Stahl
Federklappenhöhe 7.6 " 194 mm
Federklappenanzahl 2 2

Vergleichen Sie 3,0 m (10') mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Schneeräumungswerkzeuge gehen gemeinsam die Elemente an

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Schneeräumungswerkzeuge gehen gemeinsam die Elemente an

Cat®-Schneeanbaugeräte im Einsatz

Cat®-Schneeanbaugeräte im Einsatz

Aktuelle Angebote für  3,0 m (10')

Weitere Angebote anzeigen