Atelieraufnahme

Gerade Schneeschieber 4,87 m (16')

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite
192 "
4877 mm
Gewicht
3421.6 lb
1552 kg
Länge
62 "
1574 mm

Übersicht

Durch seine einzigartige Konstruktion entfernt er wirkungsvoll Schnee auf Wegen und verringert den Einsatz von Streusalz.

Produktspezifikationen für 4,87 m (16')

Arbeitsbreite 192 " 4877 mm
Gewicht 3421.6 lb 1552 kg
Länge 62 " 1574 mm
Scharkörperhöhe 34.6 " 878 mm
Gesamthöhe 44.4 " 1128 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler
Federklappentyp Stahl mit Federklappe Stahl mit Federklappe
Federklappenhöhe 7.6 " 193.5 mm
Federklappenanzahl 2 2
Gesamtbreite 198.7 " 5048 mm

Vergleichen Sie 4,87 m (16') mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Kompaktkettenlader 289D und -Schneeschieber im Einsatz in Colorado.

Cat®-Schneeschieber im Einsatz.

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Kompaktkettenlader 289D und -Schneeschieber im Einsatz in Colorado.
Cat®-Schneeschieber im Einsatz.

Cat®-Schneeanbaugeräte im Einsatz

Cat®-Schneeschieber-Anbaugeräte – Übersicht

Cat®-Schneeschieber – Merkmale

Cat®-Schneeanbaugeräte im Einsatz
Cat®-Schneeschieber-Anbaugeräte – Übersicht
Cat®-Schneeschieber – Merkmale

Aktuelle Angebote für  4,87 m (16')

Weitere Angebote anzeigen