Atelieraufnahme

Gerade Schneeschieber 3,66 m (12')

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite
144 "
3658 mm
Gewicht
2634.5 lb
1195 kg
Länge
76.6 "
1945 mm

Übersicht

Durch seine einzigartige Konstruktion entfernt er wirkungsvoll Schnee auf Wegen und verringert den Einsatz von Streusalz.

Produktspezifikationen für 3,66 m (12')

Arbeitsbreite 144 " 3658 mm
Gewicht 2634.5 lb 1195 kg
Länge 76.6 " 1945 mm
Scharkörperhöhe 34.6 " 878 mm
Gesamthöhe 42.8 " 1086 mm
Schnittstellentyp Schaufelempfänger Schaufelempfänger
Federklappentyp Gummi mit Federklappen Gummi mit Federklappen
Federklappenhöhe 7.6 " 193.5 mm
Federklappenanzahl 2 2
Gesamtbreite 150.7 " 3829 mm

Vergleichen Sie 3,66 m (12') mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Kompaktkettenlader 289D und -Schneeschieber im Einsatz in Colorado.

Cat®-Schneeschieber im Einsatz.

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Kompaktkettenlader 289D und -Schneeschieber im Einsatz in Colorado.
Cat®-Schneeschieber im Einsatz.

Aktuelle Angebote für  3,66 m (12')

Weitere Angebote anzeigen