Atelieraufnahme

Gerade Schneeschieber 3,66 m (12')

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite
144 "
3658 mm
Gewicht
1995.2 lb
905 kg
Länge
50.4 "
1279 mm

Übersicht

Durch seine einzigartige Konstruktion entfernt er wirkungsvoll Schnee auf Wegen und verringert den Einsatz von Streusalz.

Produktspezifikationen für 3,66 m (12')

Arbeitsbreite 144 " 3658 mm
Gewicht 1995.2 lb 905 kg
Länge 50.4 " 1279 mm
Scharkörperhöhe 35.7 " 906 mm
Gesamthöhe 38.4 " 975 mm
Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme
Federklappentyp Stahl mit Federklappe Stahl mit Federklappe
Federklappenhöhe 5.4 " 137 mm
Federklappenanzahl 2 2
Gesamtbreite 150.7 " 3829 mm

Vergleichen Sie 3,66 m (12') mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Kompaktkettenlader 289D und -Schneeschieber im Einsatz in Colorado.

Cat®-Schneeschieber im Einsatz.

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Kompaktkettenlader 289D und -Schneeschieber im Einsatz in Colorado.
Cat®-Schneeschieber im Einsatz.

Cat®-Schneeanbaugeräte im Einsatz

Cat®-Schneeschieber-Anbaugeräte – Übersicht

Cat®-Schneeschieber – Merkmale

Cat®-Schneeanbaugeräte im Einsatz
Cat®-Schneeschieber-Anbaugeräte – Übersicht
Cat®-Schneeschieber – Merkmale

Aktuelle Angebote für  3,66 m (12')

Weitere Angebote anzeigen