Atelieraufnahme

Gerade Schneeschieber 2,44 m (8')

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite
96 "
2438 mm
Gewicht
1036.2 lb
470 kg
Länge
45 "
1143 mm

Übersicht

Durch seine einzigartige Konstruktion entfernt er wirkungsvoll Schnee auf Wegen und verringert den Einsatz von Streusalz.

Produktspezifikationen für 2,44 m (8')

Arbeitsbreite 96 " 2438 mm
Gewicht 1036.2 lb 470 kg
Länge 45 " 1143 mm
Scharkörperhöhe 33.6 " 854 mm
Gesamthöhe 39.1 " 994 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Federklappentyp Gummi mit Federklappen Gummi mit Federklappen
Federklappenhöhe 4.7 " 119 mm
Federklappenanzahl 1 1
Gesamtbreite 100.5 " 2553 mm

Vergleichen Sie 2,44 m (8') mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Kompaktkettenlader 289D und -Schneeschieber im Einsatz in Colorado.

Cat®-Schneeschieber im Einsatz.

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Kompaktkettenlader 289D und -Schneeschieber im Einsatz in Colorado.
Cat®-Schneeschieber im Einsatz.

Cat®-Schneeanbaugeräte im Einsatz

Cat®-Schneeschieber-Anbaugeräte – Übersicht

Cat®-Schneeschieber – Merkmale

Cat®-Schneeanbaugeräte im Einsatz
Cat®-Schneeschieber-Anbaugeräte – Übersicht
Cat®-Schneeschieber – Merkmale

Aktuelle Angebote für  2,44 m (8')

Weitere Angebote anzeigen