3512E Dynamisk Gas Blending SCAC petroleummotor för olje- och gasindustrin

Motorer för olje- och gasindustrin 3512E DGB Tier 4 Final

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
2500 BHP
1864 bkW
Emissioner
U.S. EPA Nivå 4 Sist
U.S. EPA Nivå 4 Sist
Slagvolym
3596 tum³
58.9 l

Översikt

Den dynamisk landbaserad Gas Blending™-motorn 3512E för olje- och gasindustrin med dubbla bränsletyper är certifierat enligt U.S. EPA Tier 4 Final och erbjuda den högsta naturgasinblandningen i klassen. 3512E DGB är försedd med fabriksmonterade lösningar som avger ungefär lika eller mindre växthusgaser än en jämförbar 3512E Tier 4 Final dieselmotor. Dessutom har bränslehybridprestandan hos nya 3512E DGB ökats ordentligt jämfört med liknande motorer i samma klass tack vare möjligheten att ersätta 85 % av dieselbränslet, för lägre rörelsekostnader.

Produktspecifikation för 3512E DGB Tier 4 Final

Maximal klassning 2500 BHP 1864 bkW
Slagvolym 3596 tum³ 58.9 l
Minimal klassning 2250 BHP 1678 bkW
Insugningssystem SCAC och ATAAC SCAC och ATAAC
Svänghjul och svänghjulshus SAE nr. 0 SAE nr. 0
Svänghjulets tänder 151 151
Slaglängd 8.5 tum 215 millimeter
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 millimeter
Regulator och skydd Elektroniskt (ADEM™ A5)/DGB-system (ADEM™ A6) Elektroniskt (ADEM™ A5)/DGB-system (ADEM™ A6)
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Emissioner U.S. EPA Nivå 4 Sist U.S. EPA Nivå 4 Sist
Längd 137.4 tum 3490 millimeter
Bredd 88 tum 2235 millimeter
Höjd 107 tum 2718 millimeter
Vikt 22657 lb 10414 kg
Smörjoljesystem – påfyllning 52 gal (US) 170 l
KYLSYSTEM 52 gal (US) 197 l

3512E DGB Tier 4 Final Standardutrustning

Styrsystem

  • Cat ADEM A6 DGB-reglage

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus, mantel och separat vattenpumpkrets, kugghjulsdriven centrifugaltyp
  • SCAC/ATAAC-system

Avgassystem

  • Dubbel DOC
  • Avgasgrenrör, torrt, bälganslutning
  • Dubbla turboaggregat, vattenkylda lager
  • Avgasutlopp, dubbel 10-tums rund ANSI-fläns som en del av efterbehandlingen

SVÄNGHJUL OCH SVÄNGHJULSHUS

  • Svänghjul, SAE nr 1, 113 tänder

Bränslesystem

  • Motormonterat gasfilter, vattentyp
  • Rent bränsle-modul med laddpump
  • Bränslematarpump
  • Bränslesystem av common rail-typ
  • Primära och sekundära bränslefilter
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk

Instrumentering

  • Product Link motorövervakning

Allmän

  • Vibrationsdämpare och skydd
  • Lyftöglor
  • Lack – Caterpillar Gul

Smörjsystem

  • Sluten vevhusventilation – toppmonterad
  • Avskiljning av rökgaser
  • Oljefilter – HÖ skruvtyp
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka – VÄ
  • Oljerengöringspump
  • Oljepump
  • Dräneringsventil för oljetråget, 1-tums NPT hona

Monteringssystem

  • Främre okstöd
  • Svänghjulskåpa – tvåsidigt, felsäkert

Skyddssystem

  • Nödstoppsingångar för kundanslutning, 70-poliga
  • ADEM A5 och A6 ECU-systemen ger kunden tillgång till programmerbara strategier för sänkning av motoreffekten vilket skyddar under svåra förhållanden

Efterbehandlingsmontering

  • CEM-/ljuddämparpaket, kraftiga luftrenare (2 filterinsatser med förrenare)

3512E DGB Tier 4 Final Tillvalsutrustning

Laddningssystem

  • Laddningsgenerator med 80, 95 eller 150 A

Styrsystem

  • Varvtalsreglage till lokal hastighet
  • Gaspådragets läge

KYLSYSTEM

  • Kylvätskeförbättrare
  • JW-utlopp, kopplingsanslutning
  • JW-inlopp, flänsanslutning
  • SCAC/ATAAC-anslutningar för in- och utlopp, kopplingstyp
  • JW-inlopp och -utlopp, slanganslutningar
  • SCAC/ATAAC, slanganslutningar för inlopp och utlopp, vattennivåbrytare
  • Monteringsanslutningar för JW-värmare

Avgassystem

  • Flexrörsats
  • Kommersiella ljuddämpare (lackerat stål och rostfritt stål) med utloppsvinkelkoppling och regnskydd

SVÄNGHJUL OCH SVÄNGHJULSHUS

  • Allison och Twin Disc svänghjulsalternativ

Instrumentering

  • Kablageförlängning för Product Link
  • LAN-adaptrar

Smörjsystem

  • Bakre oljetråg, 250 timmars bytesintervall
  • Främre djupt oljetråg, 500 timmars bytesintervall

Kraftuttag

  • Främre vevaxeladapter
  • Främre vevaxeltapp
  • Redskapsdrivning, övre HÖ

Skyddssystem

  • Hydrauliskt aktiverad luftavstängning

Startsystem

  • Dubbel hydraulisk startmotor – VÄ
  • Motorspärrenhet
  • Hydraulisk startmotor – VÄ
  • EIRS automatisk start/stopp finns tillgänglig på nybeställningar som tillbehör

Transmissionstillbehör

  • Transmissionsoljekylare
  • Transmissionsoljekylare 2-1-anslutningar
  • Momentomvandlaranslutningar

Allmän

  • Luftkompressor

Jämför 3512E DGB Tier 4 Final med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

3512E Dynamisk Gas Blending SCAC petroleummotor för olje- och gasindustrin

3512E Dynamisk Gas Blending ATAAC petroleummotor för olje- och gasindustrin

3512E Dynamisk Gas Blending SCAC petroleummotor för olje- och gasindustrin
3512E Dynamisk Gas Blending ATAAC petroleummotor för olje- och gasindustrin