C27 ACERT Tier 4i

Generatoraggregat för landbaserad produktion C27 ACERT Tier 4i

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
725ekW (907–1035kVA)
725ekW (907–1035kVA)
Minimal klassning
725ekW (907–1035kVA)
725ekW (907–1035kVA)
Bränsle
Diesel
Diesel

Översikt

Produktion av olja och gas är en komplicerad uppgift som kräver utrustning som konstruerats specifikt för oljefältet. Cat:s dieseldrivna generatoraggregat för oljeindustrin i C-serien erbjuder en robust konstruktion som klarar av de krävande förhållandena på oljefälten. Årtionden av erfarenhet av motortillverkning, tillsammans med den senaste elektroniken ger bästa möjliga prestanda, säker drift, låga utsläpp och ett förenklat operatörsgränssnitt. Cats generatoraggregat backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti. C27 ACERT dieseldrivet generatoraggregat för oljeindustrin. 725ekW (1035kVA) vid 60Hz (1800varv/min) uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Interim.

Produktspecifikation för C27 ACERT Tier 4i

Maximal klassning 725ekW (907–1035kVA) 725ekW (907–1035kVA)
Minimal klassning 725ekW (907–1035kVA) 725ekW (907–1035kVA)
Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA Tier 2, U.S. EPA Tier 4 Interim U.S. EPA Tier 2, U.S. EPA Tier 4 Interim
Insugningssystem Turboladdad, efterkyld Turboladdad, efterkyld
Grenrörstyp Torr Torr
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 millimeter
Slaglängd 6 tum 152.4 millimeter
Slagvolym 1648 tum³ 27 l
Motorstyrning och skydd ADEM A4 ADEM A4
Styrning för generatoraggregat EMCP 4.2 EMCP 4.2
Generator SR4B SR4B
Bränslesystem MEUI MEUI
Frekvens – hastighet 60Hz (1800 varv/min) 60Hz (1800 varv/min)
Bränsle Diesel Diesel
Längd 186 tum 4725 millimeter
Bredd 77 tum 1950 millimeter
Höjd 86 tum 2180 millimeter
Vikt 20000 lb 9072 kg

C27 ACERT Tier 4i Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Kraftiga luftrenare med dubbla element
  • Serviceindikator

Kylsystem

  • Monterat på kylarpaket (50 °C)
  • Insatser sida-vid-sida
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil på basens kant
  • Synglas för kylvätskenivå
  • Fläkt- och remskydd
  • Cat-kylvätska med lång livslängd
  • Övre och undre behållare i metall

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter
  • Sekundärbränslefilter
  • Bränsleurluftnings pump
  • Bränslematarpump

Generator

  • SR4B
  • Klass H-isolering
  • Slumpmässigt lindad
  • IP23 skydd
  • Cat DVR
  • Magnetisering av permanentmagnet
  • Två lager, sluten inriktning

Reglage

  • ADEM A4 ECU
  • EMCP 4.2-kontrollpanel
  • Nödstoppsknapp

Smörjsystem

  • Oljekylare
  • Högeffektivt oljefilter
  • Avtappningsventiler för olja
  • Avskiljning av rökgaser
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump

Monteringssystem

  • Kraftiga svetsad stålbas för oljeindustrin (skjutbar)
  • Vibrationsdämpande fästen
  • Konstruerad svetsad bas ger förbättrad slitstyrka (konstruktion med C-kanal)

Start-/laddningssystem

  • 24 V startmotor
  • 45A laddningsgeneratorer

Allmän

  • Färg – Caterpillar Gul, förutom skenor och kylare (blank svart)
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 0
  • Motorns lyftöglor

C27 ACERT Tier 4i Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Förrenare

Styrsystem

  • Direkt rackstyrning

Kylsystem

  • Motorvärmare

Avgassystem

  • Skydd för grenrör och turboaggregat
  • Expander

Generator

  • Självmagnetiserad

Start-/laddningssystem

  • Luftstartmotor

Monteringssystem

  • Kort fäste – 4725mm (186tum) total längd (exklusive skraplister)

Jämför C27 ACERT Tier 4i med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C27 ACERT Tier 4i

C27 ACERT Tier 4i