G3616 Gas-petroleum-motor

Gaskomprimeringsmotorer G3616 A4

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
5500 BHP
4101 bkW
Nominellt motorvarvtal
1000 rpm
1000 rpm
Emissioner
Mager förbränning: Möjlighet till NSPS-efterlevnad med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,3 g och 0,5 g/bhp-hr NOx
Mager förbränning: Möjlighet till NSPS-efterlevnad med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,3 g och 0,5 g/bhp-hr NOx

Översikt

G3600 A4-motorerna ger dig en mängd olika alternativ för dina gaskomprimeringstillämpningar. Med G3600 A4-motorerna får du mest produktionstid i branschen och lång tid mellan underhållstillfällena. Förare som väljer G3600 A4-motorer i maskinparken avnjuter i princip inga oplanerade driftstopp, alltid rätt effekt för tillämpningen, lägsta möjliga rörelsekostnader samt efterlevnad av all emissionskrav. G3600-motorerna är perfekta för centraliserade insamlingsstationer, gasbearbetning, överföring och förvaring. Cat G3616 A4 Gen 1-gasmotor med standardklassning: 3 729 bkW (5 000 bhp) vid 1 000 rpm och Cat G3616 A4 Gen 2-gasmotor med standardklassning: 3 729 bkW (5 000 bhp) och uppgraderat: 4 101 bKW (5 500 bhp) vid 1 000 rpm. Möjlighet till NSPS-efterlevnad.

Produktspecifikation för G3616 A4

Maximal klassning 5500 BHP 4101 bkW
Nominellt motorvarvtal 1000 rpm 1000 rpm
Emissioner Mager förbränning: Möjlighet till NSPS-efterlevnad med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,3 g och 0,5 g/bhp-hr NOx Mager förbränning: Möjlighet till NSPS-efterlevnad med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,3 g och 0,5 g/bhp-hr NOx
Minimal klassning 5000 BHP 3729 bkW
Kompressionsförhållande Gen 1 (9.2:1) Gen 2 (7:6:1) Gen 1 (9.2:1) Gen 2 (7:6:1)
Insugningssystem Turboladdad – Efterkyld Turboladdad – Efterkyld
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Svänghjulets tänder 255 255
Slagvolym 20698 tum³ 339 l
Oljebytesintervall 5 000 timmar 5 000 timmar
Tändning, skydd Elektronisk, ADEM™4 Elektronisk, ADEM™4
Slaglängd 11.8 tum 300 mm
Cylinderdiameter 11.8 tum 300 mm
Längd 231.38 tum 5877 mm
Bredd 102.28 tum 2598 mm
Höjd 129.05 tum 3279 mm
Vikt – netto, torr 70301 lb 31888 kg
KYLSYSTEM 211 gal (US) 798 l
Smörjoljesystem – påfyllning 351 gal (US) 1329 l

G3616 A4 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare
  • Luftinloppsadapter

KYLSYSTEM

  • ADEM 4
  • 6 tum fläns av ANSI-klass 150 (inloppsvattenanslutning)
  • 4 tum fläns av ANSI-klass 150 (utloppsvattenanslutning)
  • Motordriven vattenpump
  • Inloppsanslutning för kylmantelvatten
  • Motormonterad efterkylare med två steg
  • Utloppsregulator för kylmantelvatten på 88 °C

Motorklassning

  • Motorklassning och val av hastighet

Avgassystem

  • Avgasgrenrör med hård värmesköld
  • Vertikalt avgasrör

Svänghjul och svänghjulshus

  • Motorspärrenhet
  • Svänghjul av SAE-standard

Bränslesystem

  • 2 tum fläns av ANSI-klass 150 (kundanslutning)
  • Bränslefilter
  • Bränsleventil med elektroniskt styrt bränslesystemtryck
  • Matnings- och avstängningsventiler för gas – Elektroniskt styrt bränslesystemtryck

Allmän

  • Fyra lyftöglor
  • Färg, Caterpillar Yellow
  • Lastpall
  • Lagerbevarande

Instrumentering

  • HMI-panel

Smörjsystem

  • Ventilatorer
  • Slutet vevhusventilationssystem
  • Motordriven oljepump
  • Främre och bakre oljeavtappning
  • Oljekylare
  • Oljefilter
  • Oljetillförselledning
  • Oljetråg
  • Försmörjningspumpar

Monteringssystem

  • Sex monteringsfötter

Kraftuttag

  • Dämpare
  • Dämparskydd

Skyddssystem

  • Vevhusets explosionssäkerhetsventil
  • Nivåer av skyddsavstängning

Startsystem

  • Luftstartmotor

Telematiksystem

  • Cat® Connect-teknik

G3616 A4 Tillvalsutrustning

Laddningssystem

  • Laddningsgenerator

Avgassystem

  • Avgassköld för lyftögla
  • Verktyg med ventilfjäderspännare

Bränslesystem

  • Bränsleanslutningsslang
  • Gastryckregulator

Allmän

  • Mobil-/satellitradio
  • Språkdekaler
  • Lackfärger
  • Serviceverktyg

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljenivåregulator

Monteringssystem

  • Flexibel EXH-koppling
  • Monteringsplattor

Kraftuttag

  • Axeltapp

Telematiksystem

  • Kommunikationsadapter för service
  • Kablageförlängning för Product Link
  • LAN-adapter för Product Link

Jämför G3616 A4 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

G3616 Gas-petroleum-motor

G3616 Gas-petroleum-motor

360 View