G3412C gaskomprimeringsmotor med låga emissioner

Gaskomprimeringsmotorer G3412C

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
637 BHP
475 bkW
Nominellt motorvarvtal
1800 rpm
1800 rpm
Emissioner
NSPS-kompatibel med luft-/bränslestyrning och SCR-efterbehandling från kunden
NSPS-kompatibel med luft-/bränslestyrning och SCR-efterbehandling från kunden

Översikt

Robust och tålig, byggd på branschstandarden G3400, för längre drifttid och lägre rörelsekostnader. G3412C (LE)-motorerna med låga emissioner kan användas i de allra tuffaste tillämpningarna för gaskompression med i princip inga driftstopp. Perfekta tillämpningar för G3412C (LE)-motorer är gaslyft, gasinsamling och gaskompression för brunnshuvud. Cat G3412C (LE) gasmotor. Klassning: 475 bkW (637 bhp) vid 1 800 rpm, NSPS-kompatibel med luft-/bränslestyrning och efterbehandling från Caterpillar eller kund.

Produktspecifikation för G3412C

Maximal klassning 637 BHP 475 bkW
Nominellt motorvarvtal 1800 rpm 1800 rpm
Emissioner NSPS-kompatibel med luft-/bränslestyrning och SCR-efterbehandling från kunden NSPS-kompatibel med luft-/bränslestyrning och SCR-efterbehandling från kunden
Minimal klassning 637 BHP 475 bkW
Kompressionsförhållande 8.5:1 8.5:1
Insugningssystem Turboladdad – Efterkyld Turboladdad – Efterkyld
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Svänghjul och svänghjulshus SAE nr. 0 SAE nr. 0
Svänghjulets tänder 136 136
Längd 96 tum 2442 millimeter
Oljebytesintervall 750 timmar 750 timmar
Bredd 63 tum 1598 millimeter
Tändning, skydd Cat EIS Cat EIS
Slagvolym 1649 tum³ 27 l
Slaglängd 6 tum 152 millimeter
Cylinderdiameter 5.4 tum 137 millimeter
Höjd 77 tum 1960 millimeter
Vikt – netto, torr 2800 lb 6173 kg
KYLSYSTEM 14.5 gal (US) 54.9 l
Smörjoljesystem – påfyllning 45 gal (US) 170.3 l

G3412C Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare – en enda filterinsats med serviceindikator

Styrsystem

  • Elektronisk regulator
  • Reglering av luft/bränsleblandningen på motorer med 1,0 g/bhp-hr NOx

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus
  • Vattenpump med mantel
  • Efterkylarvattenpump
  • Efterkylarelement

Avgassystem

  • Vattenkylda avgasgrenrör
  • Torr avgaskrök

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 0 svänghjul
  • SAE nr 1 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Gastryckregulator (gasförsörjning på 1,5 till 5 psi krävs)
  • Naturgasförgasare

Tändsystem

  • Cat Electronic Ignition System (EIS) med insprutningsinställning med knackningsavkänning

Instrumentering

  • Timräknare

Smörjsystem

  • Vevhusfilter - toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljefilter – HÖGER
  • Oljetråg – djupt oljetråg
  • Oljepåfyllningsrör – Till höger på ventillocket med oljesticka också till höger

Monteringssystem

  • Motorstöd

Skyddssystem

  • Insprutningsinställning med knackningsavkänning
  • Avstängning

Allmän

  • Färg - Caterpillar Yellow
  • Vevaxelns vibrationsdämpare och remskivor
  • Lyftöglor

G3412C Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare – tvåstegs
  • Luftinloppsadapter
  • Förrenare
  • Luftrenarens regnskydd

Laddningssystem

  • Batteriladdare
  • Laddningsgeneratorer
  • Amperemätare
  • Amperemätare och kablage
  • Reglagemontering

KYLSYSTEM

  • Kylare
  • Fläkt och fläktdrivning för kundanskaffade kylare
  • Expansionskärl
  • Värmeväxlare

Avgassystem

  • Flexibla kopplingar
  • Vinkelkopplingar
  • Flänsar
  • Regnskydd
  • Ljuddämpare

Bränslesystem

  • Dubbla gasregulatorer
  • Förgasarsatser
  • Bränslefilter

Tändsystem

  • CSA-tändning
  • Jordkablage till tändningen
  • Strömförsörjning

Instrumentering

  • Larmmodul
  • Mätare och instrumentpaneler

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer

Kraftuttag

  • Extra remskivor
  • Sluten koppling och kopplingsstöd
  • Främre axeltapp
  • Svänghjulsaxeltapp
  • Ingen remskiva

Skyddssystem

  • Gasventiler
  • Anslutningskablage till statuskontrollbox

Startsystem

  • Luftstartmotor – elektrisk luftstart
  • Lufttrycksregulator
  • Luftljuddämpare
  • Elektriska startmotorer – enkel 24 V
  • Starthjälpmedel
  • Batterigrupper

Allmän

  • Speciallackering

Jämför G3412C med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

G3412C gaskomprimeringsmotor med låga emissioner

G3412C gaskomprimeringsmotor med låga emissioner