G3520 NRM

Generatoraggregat för landbaserad produktion G3520

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Emissions-/bränslestrategi
U.S. EPA Large S.I. Certifierad enligt Tier 2/Non-Road Mobile
U.S. EPA Large S.I. Certifierad enligt Tier 2/Non-Road Mobile
Insugningssystem
Turboladdning
Turboladdning
Cylinderdiameter
6.7 tum
170 millimeter

Översikt

Produktion av olja och gas på oljefältet kan vara en svår utmaning när man saknar tillgång till elnätet. Caterpillars produktsortiment med gasdrivna generatoraggregat för oljeindustrin ger den ideala lösningen på det problemet. Motorerna är konstruerade för att köras på billig till kostnadsfri gas från brunnsanläggningen, utan att göra avkall på prestanda. De här generatoraggregaten ger kunderna möjlighet att minska sina bränslekostnader rejält och samtidigt undvika kostnaderna och logistiken som leveranser av dieselbränsle för med sig. Dessutom är de konstruerade för att tåla de tuffa förhållandena ute på oljefälten, med kraftig konstruktion som lämpar sig för i- och urlastning. Cat generatoraggregat stöds av det globala nätverket av Cat-återförsäljare som alltid är redo att hjälpa dig med teknisk support, service, reservdelar och garantier.

Produktspecifikation för G3520

Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA Large S.I. Certifierad enligt Tier 2/Non-Road Mobile U.S. EPA Large S.I. Certifierad enligt Tier 2/Non-Road Mobile
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.5 tum 215 millimeter
Slagvolym 5956 tum³ 97.6 l
Motorstyrning och skydd Elektronisk ADEM™ A4 Elektronisk ADEM™ A4
Styrning för generatoraggregat EMCP 4-kontrollpanel EMCP 4-kontrollpanel
Frekvens – hastighet 60 Hz 60 Hz
Kompressionsförhållande 11.5:1 11.5:1
Bränslesystem Elektronisk bränslereglerventil Elektronisk bränslereglerventil
Längd 336 tum 8534 millimeter
Bredd 94 tum 2386 millimeter
Höjd 128 tum 3230 millimeter
Vikt 48501 lb 22000 kg

G3520 Standardutrustning

Luftinloppssystem

  • Två enstegsluftrenare med tryckdifferensgivare

Styrsystem

  • Fjärrmonterad Electronic Modular Control Panel 4.3 (EMCP 4.3)
  • ADEM A4-hastighetsreglage med 4 till 20mA (0V till 5V) varvtalsinsignal

Kylsystem

  • Efterkylarvattenpump, kugghjulsdriven, centrifugal, ej självavluftande, termostater och hus (temperatur helt öppen 98 °C (208 °F)).
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven, centrifugaltyp
  • Kylmantelvattenutgång – Flänsanslutning vänster sida

Avgassystem

  • Svänghjul, SAE nr 21
  • Svänghjulshus, SAE nr 00
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Gaslina med standardtryck, NFPA 37

Allmän

  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor i blankt svart

Generator

  • Generator – PM-magnetiserad SR5-generator med värmare, lindade VPI-koppar-RTD:er och Caterpillars digitala spänningsregulator (CDVR).
  • Ingen förlängningsbox.

Tändsystem

  • Adem IV (inklusive detonationskänslig insprutningsinställning)

Instrumentering

  • EMCP 4.3 tillhandahåller effektmätning, skyddsreläer, förbättrad motorövervakning och Modbus-kommunikationer som standard, plus en 8-raders grafisk display, ytterligare I/O och Ethernet (Modbus TCP).

Litteratur

  • Sats, handböcker som Drifts- och underhållshandbok (i valfritt språk), reservdelshandbok på CD (endast engelska) och andra tekniska dokument som behövs. Ett paket levereras kostnadsfritt med varje motor. Ytterligare media och översättningar som inte ingår i handbokssatsen kan beställas via CSS Media Online

Smörjsystem

  • Försmörjningspumpar
  • Vevhusventilator
  • Oljekylare
  • Simplex-oljefilter
  • Standardoljetråg (grunt)
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Ingen smörjolja

Monteringssystem

  • Bas, motor-generator-montering

Startsystem

  • Elektrisk startmotor
  • 208 V enkel kylmantelvattenvärmare

Skyddssystem

  • Detonationsavstängning

G3520 Tillvalsutrustning

Laddningssystem

  • Laddgenerator medföljer ej

Styrsystem

  • Fjärrmonterad Electronic Modular Control Panel 4.4 (EMCP 4.4)

Jämför G3520 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

G3520 NRM

G3520 NRM