Specifikationer för elmotor
Spänning/frekvens | 4 000V ± 10 %/60 Hz 4 000V ± 10 %/60 Hz |
Typ av EX-skydd | Klass 1 division 2 grupp A, B, C, D T3 (NEC eller CEC) Klass 1 division 2 grupp A, B, C, D T3 (NEC eller CEC) |
Elmotortyp | Burlindad induktionsmotor Burlindad induktionsmotor |
Monteringsutformning | F1 eller F2 F1 eller F2 |
poles | 8 8 |
Varvtal vid full belastning | 894 rpm 894 rpm |
Anslutning till statorlindning | Star Star |
Nominellt vridmoment | 29366 lb/ft 39815 N·m |
Standarder | NEMA MG1 NEMA MG1 |
Högsta höjd över havet – före effektreducering | 3000 ft 1000 m |
SF | 1.15 SF 1 vfd |
Ingen lastström | 200 A 200 A |
Högsta omgivningstemperatur | 104 °F 40 °C |
Temperaturstegring | Klass B vid angiven last Klass B vid angiven last |
Axel | 8.5 tum 216 millimeter |
Isolering | Klass F Klass F |
Inkapslingstyp/kylmetod | WP-II WP-II |
Utförande | Kontinuerlig Kontinuerlig |
Rotor med låst strömstyrka | 520 % kod E 520 % kod E |
Full lastström | 658 A 658 A |
Rotor med låst vridmoment | 60% 60% |
Brytpunkt för vridmoment | 190% 190% |