G3412 gaskomprimeringsmotorer för gas- och oljeindustrin

Gaskomprimeringsmotorer G3412

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
600 BHP
447 bkW
Nominellt motorvarvtal
1800 rpm
1800 rpm
Emissioner
2 % koldioxidemissionsklassning: Endast export
2 % koldioxidemissionsklassning: Endast export

Översikt

Robust och tålig, byggd på branschstandarden G3400, för längre drifttid och lägre rörelsekostnader. G3412-motorer klarar av de mest krävande gaskompressionstillämpningarna med i princip inga oplanerade driftstopp. Perfekta tillämpningar för G3412-motorer är gaslyft, gasinsamling och gaskompression för brunnshuvud. Cat G3412 gasmotor. Klassning: 448 bkW (600 bhp) vid 1 800 rpm, tillgängliga för icke-reglerade områden.

Produktspecifikation för G3412

Maximal klassning 600 BHP 447 bkW
Nominellt motorvarvtal 1800 rpm 1800 rpm
Emissioner 2 % koldioxidemissionsklassning: Endast export 2 % koldioxidemissionsklassning: Endast export
Minimal klassning 600 BHP 448 bkW
Slagvolym 1649 tum³ 27 l
Kompressionsförhållande 9.7:1 9.7:1
Insugningssystem Turboladdad – Efterkyld Turboladdad – Efterkyld
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Svänghjul och svänghjulshus SAE nr. 0 SAE nr. 0
Svänghjulets tänder 136 136
Vikt – netto, torr 4720 lb 2141 kg
Oljebytesintervall 750 timmar 750 timmar
Tändning, skydd Altronic III Altronic III
Slaglängd 6 tum 152 millimeter
Cylinderdiameter 5.4 tum 137 millimeter
KYLSYSTEM 20 gal (US) 75.7 l
Smörjoljesystem – påfyllning 45 gal (US) 170.3 l

G3412 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare – en enda filterinsats med serviceindikator

Styrsystem

  • Regulator – Woodward PSG, mekanisk
  • Regulatorstyrning – säker spärr

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus
  • Vattenpump med mantel
  • Efterkylarvattenpump
  • Efterkylarelement

Avgassystem

  • Vattenkylda avgasgrenrör
  • Torr avgaskrök

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 0 svänghjul
  • SAE nr 0 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Gastryckregulator
  • Naturgasförgasare

Tändsystem

  • Digitalt tändsystem

Instrumentering

  • Timräknare

Smörjsystem

  • Vevhusfilter - toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljefilter – HÖGER
  • Extra oljebehållare
  • Bakre oljetråg
  • Oljepåfyllningsrör i ventillocket och oljesticka – höger sida

Monteringssystem

  • Motorstöd

Skyddssystem

  • Avstängning

Allmän

  • Färg - Caterpillar Yellow
  • Vevaxelns vibrationsdämpare och remskivor
  • Lyftöglor

G3412 Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare
  • Luftinloppsadapter
  • Förrenare
  • Luftrenarens regnskydd

Laddningssystem

  • Batteriladdare
  • Laddningsgeneratorer
  • Amperemätare
  • Amperemätare och kablage
  • Reglagemontering

Styrsystem

  • EG3P/2301A varvtalsregulator
  • PSG elektrisk regulator
  • PSG pneumatisk regulator

KYLSYSTEM

  • Kylare
  • Fläkt och fläktdrivning för kundanskaffade kylare
  • ATAAC-omvandling
  • Laddluftkylare
  • Expansionskärl
  • Värmeväxlare

Avgassystem

  • Flexibla kopplingar
  • Vinkelkopplingar
  • Flänsar
  • Regnskydd
  • Ljuddämpare

Bränslesystem

  • Dubbla gasregulatorer
  • Förgasare för bränsle med lågt energiinnehåll
  • Omvandling till lågtrycksgas
  • Propan- och naturgasventil och munstyckessatser
  • Bränslefilter

Tändsystem

  • CSA-tändning
  • Jordkablage till tändningen
  • Strömförsörjning – digitalt tändningssystem

Instrumentering

  • Larmmodul
  • Mätare och instrumentpaneler

Smörjsystem

  • Borttagning av extra oljebehållare
  • Smörjolja

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer

Kraftuttag

  • Extra remskivor
  • Sluten koppling
  • Kopplingsstöd
  • Främre axeltapp
  • Svänghjulsaxeltapp
  • Ingen remskiva

Skyddssystem

  • Gasventiler
  • Anslutningskablage till statuskontrollbox

Startsystem

  • Luftstartmotor
  • Elektrisk luftstartmotor
  • Lufttrycksregulator
  • Luftljuddämpare
  • Elektriska startmotorer – enkel 24 V
  • Starthjälpmedel
  • Batterigrupper (24 V torra), kablar och ställ

Allmän

  • Verktygslåda
  • Digitalt diagnosverktyg

Jämför G3412 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

G3412 gaskomprimeringsmotorer för gas- och oljeindustrin

G3412 gaskomprimeringsmotorer för gas- och oljeindustrin