G3516 LE gas-petroleum-motor

Gaskomprimeringsmotorer G3516 NA

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
1340 BHP
1000 bkW
Nominellt motorvarvtal
1400 rpm
1400 rpm
Emissioner
Endast export med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,5 % G3508
Endast export med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,5 % G3508

Översikt

Serien med G3500-motorer ger ditt gaskompressionsarbete mångsidighet, hög drifttid och låga rörelsekostnader. Motorerna är utrustade med ADEM A3-teknik för högsta möjliga prestanda och säkerhet med bibehållna låga emissioner. Perfekta tillämpningar för G3500-motorer är gaslyft, gasinsamling och gaskompression för brunnshuvud. CAT G3516 gasmotor Klassning: 492–1 000 bkW (660–1 340 bhp) vid 1 200–1 400 rpm, NSPS-kompatibel med reglering av luft/bränsleblandning och efterbehandling från kund.

Produktspecifikation för G3516 NA

Maximal klassning 1340 BHP 1000 bkW
Nominellt motorvarvtal 1400 rpm 1400 rpm
Emissioner Endast export med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,5 % G3508 Endast export med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,5 % G3508
Minimal klassning 660 BHP 492 bkW
Slagvolym 4210 tum³ 69 l

G3516 NA Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare – medelhög belastning med serviceindikator

Styrsystem

  • A3 ECU
  • Reglering av luft/bränsleblandningen

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus
  • Vattenpump med mantel
  • Efterkylarvattenpump
  • Efterkylarinsats för havsluft
  • Efterkylartermostater och hus

Avgassystem

  • Vattenkylda avgasgrenrör

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 00 svänghjul
  • SAE nr 00 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Gastryckregulator
  • Naturgasförgasare

Tändsystem

  • A3 ECU

Instrumentering

  • PL1000 vägledarpanel

Smörjsystem

  • Vevhusfilter - toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljefilter – HÖGER
  • Oljeöverströmningsfilter
  • Oljetråg – grunt
  • Oljeprovtagningsventil
  • Turboaggregatets oljeackumulator

Monteringssystem

  • Skenor, motorfäste – 254 mm (10 tum)

Skyddssystem

  • Elektroniskt avstängningssystem
  • Gasavstängningsventil

Allmän

  • Färg - Caterpillar Yellow
  • Vibrationsdämpare och skydd – dubbel 484 mm (23 tum)

G3516 NA Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Fjärradaptrar för luftinlopp
  • Förrenare

Laddningssystem

  • Batteriladdare
  • Laddningsgeneratorer

KYLSYSTEM

  • Efterkylarelement
  • Termostatventil
  • Temperatur strömställare
  • Anslutningar
  • Expansions- och överflödestank
  • Mätare för vattennivåbrytare

Avgassystem

  • Flexibla kopplingar
  • Vinkelkopplingar
  • Fläns
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Regnskydd
  • Ljuddämpare

Bränslesystem

  • Omvandlingar till lågtrycksgas
  • Propangasventil och munstyckessatser
  • Bränslefilter

Instrumentering

  • PL1000-kommunikationsmoduler

Smörjsystem

  • Borttagning av oljeförbikopplingsfilter och oljetrågstillbehör
  • Sumppump
  • Luftförsmörjningspump
  • Manuell försmörjningspump
  • Smörjolja

Monteringssystem

  • Skenor
  • Vibrationsisolatorer

Kraftuttag

  • Främre tillbehörsdrivning
  • Extra remskivor
  • Främre axeltapp
  • Remskivor

Skyddssystem

  • Explosionsavlastningsventiler, anslutningskablage till statuskontrollbox

Startsystem

  • Luftstartmotor
  • Lufttrycksregulator
  • Luftljuddämpare
  • Elektriska luftstartreglage
  • Elektriska startmotorer – dubbla 24 V
  • Starthjälpmedel
  • Batterigrupper (24 V torra), kablar och ställ

Allmän

  • Tröghetsvikt svänghjul
  • Borttagning av skydd
  • Motorspärrgrupp
  • 8:1 premiumkolvar
  • Premiumtopplock

Jämför G3516 NA med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

G3516 LE gas-petroleum-motor

G3516 LE gas-petroleum-motor