CN1566

Elmotorer för gaskompression CN1566 Elmotor

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Spänning/frekvens
4 000V ± 10 %/60 Hz
4 000V ± 10 %/60 Hz
Typ av EX-skydd
Klass 1 division 2 grupp A, B, C, D T3 (NEC eller CEC)
Klass 1 division 2 grupp A, B, C, D T3 (NEC eller CEC)
Monteringsutformning
F1 eller F2
F1 eller F2

Översikt

Få extra kraft till dina mest krävande gaskomprimeringstillämpningar. Alla elmotorer från Cat® testas vid varje produktionssteg för att säkerställa att de fungerar på ett tillförlitligt sätt och enligt dina processkrav. Hög drifteffektivitet och låga rörelsekostnader i kombination med låga ljudnivåer och inga emissioner. Cat elmotorer för gaskomprimering backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti.

Produktspecifikation för CN1566 Elmotor

Spänning/frekvens 4 000V ± 10 %/60 Hz 4 000V ± 10 %/60 Hz
Typ av EX-skydd Klass 1 division 2 grupp A, B, C, D T3 (NEC eller CEC) Klass 1 division 2 grupp A, B, C, D T3 (NEC eller CEC)
Monteringsutformning F1 eller F2 F1 eller F2
poles 6 poles 6 poles
Elmotortyp Burlindad induktionsmotor Burlindad induktionsmotor
Varvtal vid full belastning 1189 rpm 1189 rpm
Axel 5.1 tum 130 millimeter
Standarder NEMA MG1 NEMA MG1
Anslutning till statorlindning Star Star
Rotor med låst vridmoment 60% 60%
Ingen lastström 67 A 67 A
Rotor med låst strömstyrka 500 % kod E 500 % kod E
SF 1,15 SF (1,0 VFD) 1,15 SF (1,0 VFD)
Inkapslingstyp/kylmetod WP-II WP-II
Utförande Kontinuerlig Kontinuerlig
Temperaturstegring Klass B vid angiven last Klass B vid angiven last
Högsta omgivningstemperatur 104 °F 40 °C
Högsta höjd över havet – före effektreducering 3000 ft 1000 m
Nominellt vridmoment 6625 lb/ft 8982 N·m
Full lastström 202 A 202 A
Isolering Klass F Klass F

CN1566 Elmotor Standardutrustning

Lager

  • RTD till lager för temperaturövervakning
  • Isolerade icke drivändar minskar lagerströmmen
  • Antifriktion vid 1 500 hp (tillval)

Rotorer

  • Konstruerad för att minimera vibrationerna
  • Dynamisk balansering vid full drift
  • Kopparburlindning
  • Extra stor, smidd, nyckellös axel
  • AISI 4140/DIN42CrMo4-axel

Statorer

  • Radialventilation för jämn och effektiv kylning
  • Vakuumtryck med särskild epoxiharts
  • 2x RTDS per fas
  • Värmeugn
  • Svetsad och bearbetad statorkärna behåller stabiliteten under hela motorns livslängd för att garantera en tät och homogen isolering, för hög dielektrisk styrka, utmärkt värmeöverföring samt eliminering av farliga inre urladdningar

Jämför CN1566 Elmotor med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

CN1566

CN1566

360 View