G3508 Gaskomprimeringsmotor

Gaskomprimeringsmotorer G3508 LE

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
670 BHP
500 bkW
Nominellt motorvarvtal
1400 rpm
1400 rpm
Emissioner
Med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 2 g/bhp-hr NOx
Med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 2 g/bhp-hr NOx

Översikt

Serien med G3500-motorer ger ditt gaskompressionsarbete mångsidighet, hög drifttid och låga rörelsekostnader. Motorerna är utrustade med ADEM A3-teknik för högsta möjliga prestanda och säkerhet med bibehållna låga emissioner. Perfekta tillämpningar för G3500-motorer är gaslyft, gasinsamling och gaskompression för brunnshuvud. Cat G3508 gasmotor. Klassning: 391–500 bkW (524–670 bhp) vid 1 200 till 1 400 rpm, NSPS-kompatibel med reglering av luft/bränsleblandning och efterbehandling från kund eller i icke-reglerade områden.

Produktspecifikation för G3508 LE

Maximal klassning 670 BHP 500 bkW
Nominellt motorvarvtal 1400 rpm 1400 rpm
Emissioner Med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 2 g/bhp-hr NOx Med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 2 g/bhp-hr NOx
Minimal klassning 524 BHP 391 bkW
Slagvolym 2105 tum³ 34.5 l
Tändning, skydd ADEM™ A3 ADEM™ A3
Reglering av luft/bränsleblandningen ADEM™ A3 ADEM™ A3
Längd 96 tum 2440 millimeter
Bredd 70 tum 1768 millimeter
Höjd 76 tum 1907 millimeter
Vikt – netto, torr 11950 lb 5420 kg

G3508 LE Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Fjärradaptrar för luftinlopp

Laddningssystem

  • Batteriladdare

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus för kylmantelvatten – temperatur helt öppet 98 °C
  • Vattenpump med mantel – kugghjulsdriven, centrifugaltyp, ej självluftande
  • Efterkylarvattenpump – kugghjulsdriven, centrifugaltyp, ej självluftande
  • Efterkylarinsats för havsluft
  • Termostater och hus till efterkylare – temperatur helt öppet 35 °C
  • Efterkylare – råvatten, rengörbar

Avgassystem

  • Avgasgrenrör – vattenkylda

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 00 svänghjul
  • SAE nr 00 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Gastryckregulator
  • Naturgasförgasare
  • Avstängningsventil för bränslegas (24 V DC)

Instrumentering

  • Advisor-panel
  • Anslutningskablage för Advisor

Smörjsystem

  • Vevhusventilator, toppmonterad
  • Oljekylare
  • Oljefilter – HÖGER
  • Oljetråg – grunt
  • Oljeprovtagningsventil
  • Turboaggregatets oljeackumulator

Monteringssystem

  • Skenor, motorfäste

Kraftuttag

  • Främre kåpa, dubbelsidig
  • Tillbehörsdrivning fram, nere till vänster

Skyddssystem

  • Elektroniskt avstängningssystem
  • Gasavstängningsventil

Allmän

  • Färg - Caterpillar Yellow
  • Vibrationsdämpare och skydd

G3508 LE Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Fjärradaptrar för luftinlopp

Laddningssystem

  • Batteriladdare

KYLSYSTEM

  • Efterkylarelement
  • Termostatventiler
  • Anslutningar
  • Expansions- och överflödestank
  • Mätare för vattennivåbrytare

Europeiska certifieringar

  • EU-certifieringar

Avgassystem

  • Flexibla kopplingar
  • Vinkelkopplingar
  • Flänsar
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Ljuddämpare

Bränslesystem

  • Bränslefilter

Instrumentering

  • Kundkommunikationsmoduler

Smörjsystem

  • Oljefilter – dubbla
  • Avtappning för oljetråg
  • Oljenivåregulator
  • Sumppump
  • Smörjolja

Monteringssystem

  • Skenor
  • Vibrationsisolatorer

Kraftuttag

  • Extra drivaxel
  • Extra remskivor
  • Främre axeltapp
  • Remskivor

Skyddssystem

  • Gasventil
  • Explosionssäkerhetsventiler

Startsystem

  • Lufttrycksregulator
  • Luftljuddämpare
  • Kylmantelvattenvärmare
  • Batterigrupper (24 V, torra)
  • Batteriladdartillbehör

Allmän

  • Borttagning av svänghjulsskydd
  • Motorspärrgrupp
  • 8:1 premiumkolvar

Jämför G3508 LE med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

G3508 Gaskomprimeringsmotor

G3508 Gaskomprimeringsmotor