CN3086

Elmotorer för gaskompression CN3086 Elmotor för gaskompression

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Spänning/frekvens
4 000V och 4 160V ± 10 %/60 Hz
4 000V och 4 160V ± 10 %/60 Hz
Typ av EX-skydd
Klass 1 division 2 grupp A, B, C, D T3 (NEC eller CEC)
Klass 1 division 2 grupp A, B, C, D T3 (NEC eller CEC)
Monteringsutformning
F1 eller F2
F1 eller F2

Översikt

Få extra kraft till dina mest krävande gaskomprimeringstillämpningar. Alla elmotorer från Cat® testas vid varje produktionssteg för att säkerställa att de fungerar på ett tillförlitligt sätt och enligt dina processkrav. Hög drifteffektivitet och låga rörelsekostnader i kombination med låga ljudnivåer och inga emissioner. Cat elmotorer för gaskomprimering backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti.

Produktspecifikation för CN3086 Elmotor för gaskompression

Spänning/frekvens 4 000V och 4 160V ± 10 %/60 Hz 4 000V och 4 160V ± 10 %/60 Hz
Typ av EX-skydd Klass 1 division 2 grupp A, B, C, D T3 (NEC eller CEC) Klass 1 division 2 grupp A, B, C, D T3 (NEC eller CEC)
Monteringsutformning F1 eller F2 F1 eller F2
poles 8 8
Varvtal vid full belastning 892 rpm 892 rpm
Elmotortyp Burlindad induktionsmotor Burlindad induktionsmotor
Inkapslingstyp/kylmetod WP-II WP-II
Nominellt vridmoment 17658 lb/ft 23941 N·m
Högsta höjd över havet – före effektreducering 3300 ft 1000 m
Högsta omgivningstemperatur 104 °F 40 °C
Anslutning till statorlindning Star Star
Axel 8.5 tum 216 millimeter
Standarder NEMA MG1 NEMA MG1
Isolering Klass F Klass F
Temperaturstegring Klass B vid angiven last Klass B vid angiven last
Utförande Kontinuerlig Kontinuerlig
Rotor med låst vridmoment 50% 50%
Full lastström 390 A 390 A
SF 1,15 SF (1,0 VFD) 1,15 SF (1,0 VFD)
Rotor med låst strömstyrka 490 % kod E 490 % kod E
Ingen lastström 108 A 108 A

CN3086 Elmotor för gaskompression Standardutrustning

Lager

  • RTD till lager för temperaturövervakning
  • Isolerade icke drivändar minskar lagerströmmen
  • Antifriktion vid 1 500 hp (tillval)

Rotorer

  • Konstruerad för att minimera vibrationerna
  • Dynamisk balansering vid full drift
  • Kopparburlindning
  • Smidd nyckellös axel
  • AISI 4140/DIN42CrMo4-axel

Statorer

  • Radialventilation för jämn och effektiv kylning
  • Vakuumtryck med särskild epoxiharts
  • 2x RTDS per fas
  • Värmeugn
  • Svetsad och bearbetad statorkärna behåller stabiliteten under hela motorns livslängd för att garantera en tät och homogen isolering, för hög dielektrisk styrka, utmärkt värmeöverföring samt eliminering av farliga inre urladdningar

Jämför CN3086 Elmotor för gaskompression med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

CN3086

CN3086

360 View