Motorspecifikationer
Maximal klassning | 725ekW (907–1035kVA) 725ekW (907–1035kVA) |
Minimal klassning | 725ekW (907–1035kVA) 725ekW (907–1035kVA) |
Emissions-/bränslestrategi | U.S. EPA Tier 2 U.S. EPA Tier 2 |
Insugningssystem | Turboladdad, efterkyld Turboladdad, efterkyld |
Grenrörstyp | Torr Torr |
Cylinderdiameter | 5.4 tum 137.2 millimeter |
Slaglängd | 6 tum 152.4 millimeter |
Slagvolym | 1648 tum³ 27 l |
Motorstyrning och skydd | ADEM A4 ADEM A4 |
Styrning för generatoraggregat | EMCP 4.2 EMCP 4.2 |
Generator | SR4B SR4B |
Bränslesystem | MEUI MEUI |
Frekvens – hastighet | 60Hz (1800 varv/min) 60Hz (1800 varv/min) |