G3306B NA Gaskomprimeringsmotor

Gaskomprimeringsmotorer G3306B

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
211 BHP
157 bkW
Nominellt motorvarvtal
1800 rpm
1800 rpm
Emissioner
Med reglering av luft/bränsleblandningen (AFRC) och efterbehandling tillhandahållen av Caterpillar eller kunden, 0,1 g och 0,5 g/bhp-hr NOx
Med reglering av luft/bränsleblandningen (AFRC) och efterbehandling tillhandahållen av Caterpillar eller kunden, 0,1 g och 0,5 g/bhp-hr NOx

Översikt

Robust och tålig, byggt på branschstandarden G3300 och utrustad med teknik för bättre prestanda, längre drifttid och lägre rörelsekostnader. G3306B-motorer klarar av de mest krävande gaskompressionstillämpningarna med i princip inga oplanerade driftstopp. Perfekta tillämpningar för G3306B-motorer är gaslyft, gasinsamling och gaskompression för brunnshuvud. CAT® Gasmotor G3306B TA Klassning: 108-157 bkW (145-211 bhp) @ 1 800 rpm, NSPS-kompatibel med luft-/bränslestyrning och efterbehandling från Caterpillar eller kund.

Produktspecifikation för G3306B

Maximal klassning 211 BHP 157 bkW
Nominellt motorvarvtal 1800 rpm 1800 rpm
Emissioner Med reglering av luft/bränsleblandningen (AFRC) och efterbehandling tillhandahållen av Caterpillar eller kunden, 0,1 g och 0,5 g/bhp-hr NOx Med reglering av luft/bränsleblandningen (AFRC) och efterbehandling tillhandahållen av Caterpillar eller kunden, 0,1 g och 0,5 g/bhp-hr NOx
Minimal klassning 145 BHP 108 bkW
Kompressionsförhållande 10.5:1 10.5:1
Insugningssystem Kompressionslös eller turboladdad – efterkyld Kompressionslös eller turboladdad – efterkyld
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Svänghjul och svänghjulshus SAE nr. 1 SAE nr. 1
Svänghjulets tänder 156 156
Längd 60 tum 1539 millimeter
Slagvolym 638 tum³ 10.5 l
Oljebytesintervall 750 timmar 750 timmar
Bredd 38 tum 978 millimeter
Tändning, skydd ADEM A4 ADEM A4
Reglering av luft/bränsleblandningen ADEM A4 ADEM A4
Slaglängd 6 tum 152 millimeter
Cylinderdiameter 4.8 tum 122.92 millimeter
Höjd 50 tum 1261 millimeter
Vikt – netto, torr 2090 lb 948 kg
KYLSYSTEM 5.25 gal (US) 20 l
Smörjoljesystem – påfyllning 11.9 gal (US) 44.5 l

G3306B Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare – medelstor, torr
  • Regnskydd till luftrenare (levereras av)
  • Serviceindikator

Styrsystem

  • ADEM A4

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus, temperatur helt öppet 97 °C (207 °F)
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven, centrifugaltyp, ej självluftande

Avgassystem

  • Avgasgrenrör – vattenkylda
  • Avgasvinkelkoppling – torr
  • 102 mm (4 tum)
  • Trevägskatalysator – alternativ för 1,0 g NOx och 0,5 g NOx

Svänghjul och svänghjulshus

  • Svänghjul, SAE nr 1
  • Svänghjulshus, SAE nr 1
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Reglering av luft/bränsleblandningen
  • Gastryckregulator
  • Kräver gas med 10,3–34,5 kPa (1,5–5 psi)
  • Naturgasförgasare

Tändsystem

  • ADEM A4-tändning

Smörjsystem

  • Vevhusfilter, toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljefilter
  • Oljetråg - fullt oljetråg
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka

Skyddssystem

  • Bland följande parametrar ingår larm och avstängning

G3306B Tillvalsutrustning

Laddningsgenerator

  • Generator, 24 V, 35 A
  • CSA-generator*, 24 V, 35 A

KYLSYSTEM

  • Kylare
  • Inloppsadapter till vattenpump med mantel

Avgassystem

  • Avgasflexkoppling – ANSI-fläns
  • Avgaskrök
  • Avgasfläns – ANSI-fläns

Skydd

  • Fläktskydd
  • Dämparskydd

Tändsystem

  • CSA-certifierad elektronik och tändning

Instrumentering

  • Förargränssnittspanel
  • Kapslad förargränssnittspanel
  • Anslutningskablage, 15, 20 och 50 fot

Startsystem

  • Lufttrycksregulator
  • Luftljuddämpare
  • Vingstartmotor
  • Elektrisk startmotor
  • Turbinstartmotor

Jämför G3306B med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

G3306B NA Gaskomprimeringsmotor

G3306B NA Gaskomprimeringsmotor

360 View