G3608 gaskomprimeringsmotorer

Gaskomprimeringsmotorer G3608 A4

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
2750 BHP
2051 bkW
Nominellt motorvarvtal
1000 rpm
1000 rpm
Emissioner
Möjlighet till NSPS-efterlevnad med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,3 g och 0,5 g/bhp-hr Nox
Möjlighet till NSPS-efterlevnad med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,3 g och 0,5 g/bhp-hr Nox

Översikt

G3600 ADEM™4-motorerna ger dig en mängd olika alternativ för dina gaskomprimeringstillämpningar. Med G3600 ADEM™4-motorerna får du mest produktionstid i branschen och lång tid mellan underhållstillfällena. Förare som väljer G3600 ADEM™4-motorer i maskinparken avnjuter i princip inga oplanerade driftstopp, alltid rätt effekt för tillämpningen, lägsta möjliga rörelsekostnader samt efterlevnad av all emissionskrav. G3600 ADEM™4-motorerna är perfekta för centraliserade insamlingsstationer, gasbearbetning, överföring och förvaring. Cat G3608 ADEM™4 Gen 1 gasmotor med standardklassning: 1 864 bkW (2 500 bhp) vid 1 000 rpm och Cat G3608 ADEM™4 Gen 2 gasmotor med standardklassning: 1 864 bKW (2 500 bhp) vid 1 000 rpm och uppgraderat: 2 051 bkW (2 750 bhp) vis 1 000 rpm. Möjlighet till NSPS-efterlevnad.

Produktspecifikation för G3608 A4

Maximal klassning 2750 BHP 2051 bkW
Nominellt motorvarvtal 1000 rpm 1000 rpm
Emissioner Möjlighet till NSPS-efterlevnad med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,3 g och 0,5 g/bhp-hr Nox Möjlighet till NSPS-efterlevnad med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,3 g och 0,5 g/bhp-hr Nox
Minimal klassning 2500 BHP 1864 bkW
Kompressionsförhållande Gen 1 (9.2:1) Gen 2 (7:6:1) Gen 1 (9.2:1) Gen 2 (7:6:1)
Längd 199.62 tum 5070.3 mm
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld
Bredd 2188.8 mm 86.17 tum
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Slagvolym 10350 tum³ 169.6 l
Höjd 116.18 tum 2951 mm
Svänghjulets tänder 255 255
Oljebytesintervall 5 000 timmar 5 000 timmar
Tändning, skydd ADEM™4 ADEM™4
Slaglängd 11.8 tum 300 mm
Cylinderdiameter 11.8 tum 300 mm
Vikt – netto, torr 46500 lb 21092 kg
KYLSYSTEM 140 gal (US) 530 l
Smörjoljesystem – påfyllning 241 gal (US) 912 l

G3608 A4 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare – för normalbelastning
  • Luftinloppsadapter

Styrsystem

  • A4-styrsystemet – Tillhandahåller elektronisk styrning med luft-/bränsleblandning och tändningsinställning för individuella cylindrar

KYLSYSTEM

  • Vattenpump med mantel
  • Termostater och hus
  • Efter-/oljekylarpump
  • Termostat och hus för efter-/oljekylare
  • Efterkylare i två steg
  • Anslutningar för värmare till kylmantelvatten
  • Standard-ANSI-anslutningar

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör
  • Adapter för vertikalt utlopp

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Gasinsläppsventiler – Elektroniskt styrt bränslesystemtryck

Tändsystem

  • A4-styrsystem – registrerar tändning på individuella cylindrar och styr insprutningsinställningarna per cylinder

Smörjsystem

  • Vevhusfilter - toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljefilter
  • Avtappningsventiler för oljetråg

Monteringssystem

  • Monteringsfötter (totalt fyra)

Skyddssystem

  • Elektroniskt avstängningssystem med renscykel
  • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler
  • Gasavstängningsventil

Startsystem

  • STARTSYSTEM

Allmän

  • Färg - Caterpillar Yellow
  • Vibrationsdämpare

G3608 A4 Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Kraftig luftrenare – med förrenare
  • Kraftig luftrenare med regnskydd

Laddningssystem

  • Laddningsgeneratorer

Styrsystem

  • Anpassad styrsystemsprogramvara – tillgänglig för icke-standardmässiga klassningar, kan programmeras i fält med USB-minne

KYLSYSTEM

  • Expansionskärl
  • Flexibla anslutningar
  • Motorvärmare

Avgassystem

  • Flexibla bälgadaptrar
  • Avgassystemsutvidgare
  • Svetsflänsar

Bränslesystem

  • Bränslefilter
  • Gastryckregulator
  • Flexibel avgassystemsanslutning

Instrumentering

  • LCD-display
  • HMI-färgmonitor

Jämför G3608 A4 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

G3608 gaskomprimeringsmotorer

G3608 gaskomprimeringsmotorer

360 View